Wiring - Verasys - LC-VZC100-0 - LC-VZCPNL-0 - Field Device - VZC100 - VZCPNL

Verasys Zone Coordinator (VZC) Installation Guide

Brand
Verasys
Product name
VZC100
VZCPNL
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1280
Document revision
C
Revision date
2021-10-14
Language
English
WARNING
  • Risk of Electric Shock
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique
  • Déconnecter l'alimentation du controller avant toute opération de réglage. Veiller à ne toucher aucune partie du circuit imprimé lorsque celui-ci est sous tension. Le non-respect de ces précautions peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Important: Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
CAUTION
  • Risk of Property Damage
  • Do not run the AC and DC sets of wires in the same conduit. Including different sets of wires in the same conduit can create harmonics, which may damage the [fan motors] and other property.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels
  • Ne pas faire courir des jeux de fils CA et CC dans une même gaine. L'installation de différents jeux de fils dans une même gaine peut générer des harmoniques susceptibles d'endommager les [moteurs de ventilateurs] et d'autres équipements.
CAUTION
  • Risk of Property Damage
  • Do not run low-voltage cable in the same conduit or wiring troughs with high-voltage wires. Running low- and high-voltage wires in the same conduit or wiring troughs may damage the equipment or cause system malfunction.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels
  • Ne pas faire courir un câble basse tension dans les mêmes gaines ou goulottes électriques que des câbles haute tension. L'installation de fils basse tension et haute tension dans les mêmes gaines ou goulottes électriques risque d'endommager l'équipement ou de provoquer des dysfonctionnements du système.
CAUTION
  • Risk of Property Damage
  • Do not run network communication cables in the same conduit, raceway, or panel with any high-voltage (greater than 30 VAC) wiring. Isolate all network wiring and all network devices from high-voltage wiring and equipment. Failure to isolate network wiring and network devices from high-voltage wiring and equipment can result in damage to network devices or poor network performance.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels
  • Ne passez pas les câbles de communication réseau dans les mêmes gaines, chemins de câbles ou panneaux que les câbles à haute tension (supérieure à 30 Vca). Isolez tous les câbles et appareils réseau des câbles et appareils à haute tension. Un défaut d’isolement des câbles et appareils à haute tension peut provoquer des dommages aux appareils réseau et réduire les performances du réseau.
Important: Make all wiring connections in accordance with local, national, and regional regulations.
Figure 1. Zone coordinator connections and physical features

Number Description
1 USB port
2 LEDs:
  • Power

  • CS bus

  • BS bus

  • EQ bus

  • Fault

3 EQ 232 port
4 EQ 485 port
5 EQ end of line (EOL) switch S3
6 BAS EOL switch S2
7 BAS port J12 system bus port (BS port)
8 +12 VDC power
9 24 VAC power
10 Shoulder rivet locations
11 MAC address switch
12 CS RJ jack
13 Connected services port J11 zone bus (CS bus)
14 CS EOL switch S1
15 BAS RJ jack

You can wire the Verasys Zone Coordinator in several ways. Ensure that you follow the instructions for your particular Verasys Zone Coordinator:

  • Board-only model
  • Enclosure model