External power supply connections - Verasys - LC-SBH200-0 - LC-SBH200-0E - LC-SBH200-0LA - LC-SBH200-0S - Supervisory Device - SBH200

Verasys Smart Building Hub (SBH) Installation Guide SBH200

Brand
Verasys
Product name
SBH200
Document type
Installation Guide
Part number
24-10737-00237
Document revision
C
Revision date
2020-01-17
Language
English

About this task

CAUTION
  • Risk of Property Damage.
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels.
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
WARNING
  • Risk of Electric Shock.
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

To connect the SBH using the supplied external power source, complete the following steps:

Important: Power should only be applied and removed by connecting and disconnecting the power cord from the 100 VAC to 240 VAC outlet. Applying or removing power by connecting or disconnecting the 24 VDC/AC connector can damage the unit.

Procedure

  1. Connect the DC plug of the 24 VDC, 50 W, Class II power supply to the power supply port of the SBH. Alternatively, you can connect a 24 VAC power supply with a 75 VA, Class II transformer.
  2. Connect the power supply to the supplied power cord.
  3. Connect the power cord to a 100 VAC to 240 VAC outlet.