Norma UL - Verasys - LC-SBH300-0LA - Network gateway - Smart Building Hub

Guía de inicio rápido de Verasys Centro De Edificios Inteligente (SBH300)

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Smart Building Hub
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
A16381V57M
Tabla 1. Norma UL60730-1
Información Descripción
Objetivo del control Control de funcionamiento (opcional si está marcado en el producto)
Construcción del control y si el control es electrónico Montaje independiente
Acción TYPE 1 o TYPE 2 TYPE 1
Situación de contaminación externa Grado 2 de contaminación
VOLTAJE DE IMPULSO NOMINAL 330 V
Fuente de alimentación externa de 24 V

24 VCA

24 V CC

SELV; Clase 2 o LPS (fuente de alimentación limitada) Fuente de alimentación para equipos ITE