Especificaciones técnicas - Verasys - LC-SBH300-0LA - Network gateway - Smart Building Hub

Guía de inicio rápido de Verasys Centro De Edificios Inteligente (SBH300)

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Smart Building Hub
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
A16381V57M
Tabla 1. Especificaciones técnicas
Especificación Descripción
Número del código de producto LC-SBH300-0LA, Centro De Edificios Inteligente (SBH300)
Requisitos de alimentación

Transformador de alimentación de 24 VCA nominal dedicado o un adaptador de alimentación portátil que suministre 24 VCC. En Norteamérica, utilice una fuente de alimentación de clase 2 de 24 VCA con una salida mínima de 50 VA.

Fuera de Norteamérica, utilice un transformador SELV de 24 VCA ajustado a la potencia adecuada. El voltaje de entrada mínimo para que el SBH300 funcione correctamente es 20 V CA:

ACC-PWRKIT-1A24Tipo de enchufe europeo: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energía 38 W máximo
Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De -30°C a 70°C (-22°F a 158°F)

Supervivencia: -30°C a 70°C (-22°F a 158°F)

Sin funcionamiento: De -40 a 70°C (de -40 a 158°F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: HR del 5 al 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Funcionamiento: HR del 10 al 90% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Velocidades de transmisión Comunicación Ethernet: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps
Potencia de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi, máxima

100 mW

Rango de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi

Comunicación Wi-Fi: 30 m (100 pies) en interiores de visión

Interfaces serie Un puerto de Bus FC: un conector RJ-12 de 6 clavijas y un terminal de tornillo de 4 clavijas

Tres puertos USB: Un puerto Micro-B y dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Medidas (Al x An x P) 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Peso 0.853 lb (0.387 kg)
Carcasa Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Requisitos que deben cumplir los navegadores web de los equipos y dispositivos portátiles

Ordenador: Microsoft® periferia® versión 91 o posterior. Google® Chrome™ versión 91 o posterior. Mozilla® Firefox® versión 71 o posterior. Apple™ Safari® versión 14 o posterior.

Dispositivo portátil: Microsoft Edge versión 91 o posterior. Google Chrome versión 91 o posterior. Mozilla Firefox versión 90. Apple Safari versión 14 o posterior.

Cumplimiento legal

Estados Unidos: archivo E107041 certificado por UL, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC conforme a CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase B.

Canadá: archivo UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205, equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada.

Europa: Marca CE – Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, Australia/NZ

Cumplimiento legal

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
  1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias dañinas, y
  2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.