| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Produit | Répéteur RMZ1214R10 |
| Alimentation | Adaptateur externe 12 V ; connecteur 2,1 mm (0,08 po) Versions de prise d’alimentation UE et internationales disponibles |
| Conditions ambiantes | Température de fonctionnement : de -35 °C à 50 °C (de -31 °F à 122 °F) Température de stockage : de -40 °C à 55 °C (de -40 °F à 131 °F) |
| Nœuds pris en charge | Le routeur ZigBee prend en charge 20 nœuds de terminaison et un nombre illimité de routeurs du réseau maillé. |
| Radiofréquence | Industriel, scientifique, médical (ISM) 2,4 GHz à 2,5 GHz |
| Puissance d’émission | 6,3 mW (8 dBm) |
| Distance de transmission | Portée maximale en intérieur de 60 m (196,85 pi) |
| Boîtier | Plastique blanc en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Dimensions | 77 mm x 50 mm x 34 mm (3,03 po x 1,96 po x 1,33 po) |
| Poids | 92 g (0,20 lb) |
| Classe de protection | IP40 |
| Conformité |
Europe : Marque CE – Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM, de la directive relative à la basse tension et de la directive RoHS. |