Le capteur de température E10 est un capteur de température interne sans fil, à pile et à sonde unique. Utilisez le E10 pour surveiller la température interne d’une unité d’équipement de réfrigération.
L’E10 est précis à ± 0,5 °C (0,9 °F) et enregistre des températures de -35 °C à 50 °C (-31 °F à 122 °F). Vous pouvez configurer le E10 pour mesurer les températures à des intervalles choisis.
Si les températures dépassent les seuils d’alarme, le E10 envoie une alerte par e-mail et un message (SMS).
Le E10 fait partie du système de surveillance sans fil à distance PENN Connected PC10.
Figure 1. Capteur de température E10