Caractéristiques techniques du capteur de température E10 - PENN Controls - LIT-1901118 - RMZ-1214-E10 - PENN Connected - PENN Connected E10 Temperature Sensor

Page de catalogue du capteur de température E10 PENN Connected

Product name
PENN Connected E10 Temperature Sensor
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901118
Revision date
2020-04-19
Tableau 1. Caractéristiques techniques du capteur de température E10
Description Caractéristique
Produit Capteur de température RMZ-1214-E10
Batterie Pile 3,6 V au lithium-chlorure de thionyle (LiTCL), type AA
Durée de vie de la pile 3 ans avec un taux de mesure de 5 minutes à 25 °C (77 °F)

5 ans avec un taux de mesure de 10 minutes à 25 °C (77 °F)

Conditions ambiantes Température de fonctionnement : de -35 °C à 50 °C (de -31 °F à 122 °F)

Température de stockage : de -40 °C à 55 °C (de -40°°F à 131 °F)

Précision ± 0,5 °C (± 0,9 °F) dans la plage de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Résolution 0,1 °C (0,1 °F)
Plage de mesure de -35 °C à 50 °C (de -31 °F à 122 °F)
Taux de mesure Taux standard : 5 minutes

Plage de taux : de 1 minute à 6 heures

Radiofréquence Industriel, scientifique, médical (ISM) 2,4 GHz à 2,5 GHz
Réseau de transmission Fréquence radio sans fil ZigBee
Puissance d’émission 6,3 mW (8 dBm)
Distance de transmission Portée maximale en intérieur de 60 m (196,85 pi)
Boîtier Plastique blanc en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Dimensions 77 mm x 50 mm x 34 mm (3,03 po x 1,96 po x 1,33 po)
Poids 92 g (0,20 lb)
Classe de protection IP65
Conformité Europe : Marque CE – Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM, de la directive relative à la basse tension et de la directive RoHS.

Marque CE