Caractéristiques - PENN Controls - LIT-1901118 - RMZ-1214-E10 - PENN Connected - PENN Connected E10 Temperature Sensor
Page de catalogue du capteur de température E10 PENN Connected
- Product
- Refrigeration > Refrigerator Temperature Sensors > PENN Connected E10 Temperature Sensor
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901118
- Revision date
- 2020-04-19
- Capteur de température interne à sonde unique
- Solution économique de surveillance de la température
- Simplicité d’installation et d’utilisation
- Remplacement pratique des enregistreurs de données
- Envoie des alertes par e-mail et SMS via le système PC10
- Conforme à la norme européenne EN12830 pour la réglementation HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques)