| Descripción | Especificación |
|---|---|
| Producto | Sensor de temperatura RMZ-1214-E10 |
| Batería | Incluye 3,6 V de litio cloruro de tionilo (LiTCL), tipo AA |
| Duración de la batería | 3 años con una velocidad de medición de 5 minutos a 25 °C (77 °F) 5 años con una velocidad de medición de 10 minutos a 25 °C (77 °F) |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F) Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a 55 °C (de -40 °F a 131 °F) |
| Precisión | ± 0,5 °C (± 0,9 °F) dentro del rango de -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) |
| Resolución | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Rango de medición | -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F) |
| Índice de medición | Índice normal: 5 minutos Rango de tarifas: 1 minuto a 6 horas |
| Radiofrecuencia | Industrial, Scientific, Medical (ISM) 2,4 GHz a 2,5 GHz |
| Red de transmisión | Radiofrecuencia inalámbrica ZigBee |
| Potencia de transmisión | 6,3 mW (8 dBm) |
| Distancia de transmisión | Alcance en interiores máximo de 60 m (196,85 pies) |
| Carcasa | Plástico blanco de acrilonitril butadieno estireno (ABS) |
| Dimensiones | 77 mm x 50 mm x 34 mm (3,03 pulg. x 1,96 pulg. X 1,33 pulg.) |
| Peso | 92 g (0,20 lb) |
| Clase de protección | IP65 |
| Cumplimiento de la normativa | Europa: Marcado CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva de baja tensión; Directiva RoHS. |
|
|