Descripción - PENN Controls - LIT-1901118 - RMZ-1214-E10 - PENN Connected - PENN Connected E10 Temperature Sensor

Página del catálogo de sensores de temperatura E10 de PENN Connected

Product
Refrigeration > Refrigerator Temperature Sensors > PENN Connected E10 Temperature Sensor
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901118
Revision date
2020-04-19

El sensor de temperatura E10 es un sensor de temperatura interno inalámbrico, alimentado por batería y de una sola sonda. Utilice el E10 para controlar la temperatura interna de una sola unidad de equipo de refrigeración.

El E10 tiene una precisión de ± 0,5 °C (0,9 °F) y registra temperaturas de -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F). Puede configurar el E10 para medir temperaturas a los intervalos que prefiera.

Si las temperaturas exceden los umbrales de alarma, el E10 envía una alerta por correo electrónico y un mensaje de texto telefónico (SMS).

El E10 es parte del sistema de monitorización inalámbrica remota PC10 de PENN Connected.

Figura 1. Sensor de temperatura E10
Sensor de temperatura E10