| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Producto | Controlador de puerta RMZ1214E61-DS1 |
| Batería | Incluye 3,6 V de litio cloruro de tionilo (LiTCL), tipo AA |
| Duración de la batería | 3 años con una velocidad de medición de 5 minutos a 25 °C (77 °F) 5 años con una velocidad de medición de 10 minutos a 25 °C (77 °F) |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) |
| Índice de medición | Índice normal: 5 minutos Rango de tarifas: 1 minuto a 6 horas |
| Modo de medición | En línea a través de ZigBee inalámbrico |
| Radiofrecuencia | Industrial, Scientific, Medical (ISM) 2,4 GHz a 2,5 GHz |
| Potencia de transmisión | 6,3 mW (8 dBm) |
| Distancia de transmisión | Alcance máximo en interiores de 60 m (196,85 pies) |
| Carcasa | Plástico blanco de acrilonitril butadieno estireno (ABS) con glándula de poliamida gris M12 |
| Dimensiones | Sensor: 77 mm x 50 mm x 34 mm (3,03 pulg. x 1,96 pulg. X 1,33 pulg.) |
| Peso | 92 g (0,20 lb) |
| Clase de protección | IP65 |
| Cumplimiento de la normativa |
Europa: Marcado CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva de baja tensión; Directiva RoHS. |
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Activación | Interruptor magnético de lengüeta de contacto |
| Montaje | Montaje en superficie |
| Configuración del interruptor | Contacto de la puerta N.O. |
| Brecha operativa | 50 mm (1,96 pulg.) |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Material | Manga blindada de aluminio; 45,72 cm (18 pulg.) |
| Material de contacto | Rodio |
| Imán | Ferrita o Alnico V |
| Cable | Tipo: cloruro de polivinilo (PVC); longitud: 1 m (3,28 pies) |
| Dimensiones | Interruptor: 150 mm x 40 mm x 15 mm (5,90 pulg. x 1,57 pulg. X 0,59 pulg.) Imán: 60 mm x 75 mm x 32 mm (2,36 pulg. x 2,95 pulg. X 1,25 pulg.) |