You can use the TC controller for the following applications:
| Model number | Application |
|---|---|
| TC3X21N5V | Upright commercial refrigerators, food prep-tables, or under-counter refrigerators |
| TC3B21N5V | Upright commercial refrigerators, food prep-tables, or under-counter refrigerators |
| TC3B22N5V | Commercial refrigerators, back-bar units, or glass-door display cases |
| TC3B23N5V | Upright commercial freezers, ice cream freezers, or bottle coolers |
| TC3B54N9V | Upright commercial freezers, ice cream freezers, or bottle coolers with variable speed compressors |
| TC3221N5V | Upright commercial refrigerators, food prep-tables, or under-counter refrigerators |
| TC3222N5V | Commercial refrigerators, saladettes, back-bar units, or glass-door display cases |
| TC3223N5V | Upright commercial freezers, ice cream freezers, bottle coolers, or c-store coolers and freezers |
| TC3224N9R | Glass-door upright freezers, refrigerated display cases, walk-in coolers and freezers, or c-store coolers and freezers |
Important: Use
the TC Series controller only as an operating control. Where failure or malfunction of
the TC controller could lead to personal injury or property damage to the controlled
equipment or other property, additional precautions must be designed into the control
system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or
safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction
of the TC controller.
Important : Utiliser ce TC Series Controller uniquement en tant que
dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement
du TC Controller Régulateur risque de provoquer des blessures ou d'endommager
l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit
intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer
de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou
d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction
d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du TC
Régulateur.