Important: The P499 Series Electronic Pressure Transducer is intended to provide
an input to equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of
the electronic pressure transducer could lead to personal injury or property damage to
the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into
the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm
systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or
malfunction of the electronic pressure transducer.
Important: Le P499 Series Electronic Pressure Transducer est destiné à
transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de
fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du electronic pressure
transducer risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un
autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de
protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres
dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de
sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de
défaillance ou de dysfonctionnement du electronic pressure transducer.
P499 transducers provide several output options:
- 0.5 VDC to 4.5 VDC ratiometric
- 0 VDC to 10 VDC
- 4 mA to 20 mA
Pressure connections are available in two standard styles:
- 1/4 in. SAE 45° flare (7/16-20 UNF) internal thread fitting with Schrader® valve depressor (Style 47)
- 1/8-27 NPT external thread fitting (Style 49)
Contact your local Johnson Controls/PENN® representative for more information on options available for high-volume orders with specific application requirements, including 316L stainless steel construction and pressure ranges up to 1,764 psi (120 bar).
Typical applications include:
- HVAC and refrigeration applications
- chillers
- fan speed controls
- pumps and compressors
- agricultural applications
- industrial process control