Applications - PENN Controls - A19BAC - A28AA - Electromechanical Temperature Control - A19 Coiled Bulb Control - A28 and A36 Multi‐Stage Temperature Control

A19BAC, A28AA Single and Two-Stage Space Thermostats for Heating and Ventilation Applications Installation Guide

Product
Controls > Electromechanical Pressure Controls > A19 Coiled Bulb Control
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Revision date
2023-10-18
Part number
996-238
Figure 1. A19 temperature control

The single-stage A19BAC and two-stage A28AA temperature controls incorporate single-pole, double-throw (SPDT) switches for controlling automatic ventilation or heating. The 30°F to 110°F (-1°C to 43°C) and 0°F to 140°F (-18°C to 60°C) temperature ranges facilitate many space applications. The controls with Type 1 (NEMA) enclosures are for applications where the environment is free of corrosive gases, excessive dust, and dust with water. For installations that require compliance with Article 547 of the National Electrical Code (NEC), use an A19P or T19P series control.

Important: The A19 or A28 thermostat is intended to provide an input to equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of the thermostat could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the thermostat.
Important : Le A19 ou A28 thermostat est destiné à transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement thermostat risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du thermostat.