Application - PENN Controls - A19AAT - Electromechanical Temperature Control - A19 Remote Bulb Control

A19AAT Type Cooling Thermostats for Portable Applications Installation Guide

Product
Controls > Bulb Controls > A19 Remote Bulb Control
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2019-03-07
Part number
24-7664-2578
Important: Use this A19AAT Type Cooling Thermostat only to control equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of the cooling thermostat could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the cooling thermostat.
Important : Utiliser ce A19AAT Type Cooling Thermostat uniquement pour commander des équipements dans des conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du cooling thermostat risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du cooling thermostat.

The A19AAT type thermostats are single-stage cooling controls with Single‐Pole, Single-Throw (SPST) switches that open on temperature drop.

The A19AAT type thermostats are designed to override on-board refrigerator thermostats and provide accurate temperature control outside of the range of the on‐board thermostats.

The A19AAT-2 model thermostat has an adjustable 20 to 80°F (-7 to 27°C) set point range, a fixed differential, and is enclosed in a rugged steel NEMA 1 enclosure.