Technische Daten des E11-Temperatursensors - PENN Controls - LIT-1901119 - RMZ1214E11-NT3 - RMZ1214E11-NT1 - PENN Connected - PENN Connected E11 Temperature Sensor

PENN Connected E11-Temperatursensor – Katalogseite

Product
Refrigeration > Refrigerator Temperature Sensors > PENN Connected E11 Temperature Sensor
Document number
LIT-1901119
Revision date
2020-04-19
Tabelle 1. Technische Daten des E11-Temperatursensors
Produkt Technische Daten
Produkt RMZ1214E11-Temperatursensor
Batterie Enthält 3,6 V Lithiumthionylchlorid (LiTCL) vom Typ AA
Batterielebensdauer 3 Jahre mit einer Messrate von 5 Minuten bei 25 °C

5 Jahre mit einer Messrate von 10 Minuten bei 25 °C

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -35 bis 50 °C

Lagertemperatur: -40 bis 55 °C

Genauigkeit Interne Sonde: ± 0,5 °C im Bereich von -20 °C bis 40 °C

Externe Sonde: ± 0,3 °C im Bereich von -20 °C bis 40 °C

Auflösung 0,1 °C
Messbereich Interne Sonde: -35 bis 50 °C

Externe Sonde: -50 bis 100 °C

Messrate Normalrate: 5 Minuten; Bereichsrate: 1 Minute bis 6 Stunden
Funkfrequenz Industrial, Scientific, Medical (ISM) 2,4 GHz bis 2,5 GHz
Übertragungsnetz ZigBee Funkfrequenz
Übertragungsleistung 6,3 mW (8 dBm)
Übertragungsdistanz Maximale Reichweite in Innenräumen von 60 m
Gehäuse Weißer Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS)
Abmessungen 77 × 50 × 34 mm
Gewicht 92 g
Schutzklasse IP65
Compliance Europa: CE-Kennzeichnung – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie und RoHS-Richtlinie erfüllt.

CE-Kennzeichnung