|
Número do código |
Descrição |
|---|---|
| JC-WRGKIT-0 |
O kit JC-WRGKIT-0 inclui os seguintes componentes:
Solicite um para cada rede sem fio. |
| JC-ZFR1831-0 |
O kit JC-ZFR1831-0 inclui o seguinte:
Solicite um para cada controlador de campo ou um para cada repetidor necessário. |
|
Número do código |
Descrição |
|---|---|
| ZFR-CBLEXT-0 |
O ZFR-CBLEXT-0 opcional inclui:
Nota: O cabeamento físico do Roteador/Repetidor ZFR1831 pode ser estendido até 30 metros (100 pés) no máximo.
Nota: A terminação do cabeamento físico do Roteador/Repetidor ZFR1831 pode ser RJ12 ou bloco de terminais.
|
| ZFR-CBLEXT-1 |
O ZFR-CBLEXT-1 opcional inclui:
|
| ZFR-HPSST-0 |
O ZFR-HPSST-0 inclui:
O ZFR-HPSST-0 é uma ferramenta de pesquisa sem fio de 10 mW/100 mW selecionável. Use essa ferramenta para verificar a intensidade do sinal e o desempenho dos dispositivos sem fio ZFR183x esperados após a instalação. Nota: Use um JC-ZFR1831-0 como um HPSST, simplesmente conectando a caixa da bateria (ZFR-HPSST-0) e movendo o jumper da bateria.
Importante: Duas ferramentas ZFR-HPSST-0 são necessárias para realizar o teste de intensidade do sinal. Recomenda-se que cada equipe de instalação tenha um par de ferramentas ZFR-HPSST.
|
| ZFR-SSTBAT-0 |
O ZFR-SSTBAT-0 é uma caixa de bateria sobressalente ou de substituição com conector para usar com o roteador ZFR1831 quando utilizado como ferramenta de pesquisa.
|
| Bateria Alcalina AA, 1,5 VDC | Bateria de substituição para sensores da série WRZ (compre localmente) Nota: O sensor WRZ é entregue com duas baterias alcalinas. A maior duração da bateria pode ser alcançada se for substituída localmente por baterias de lítio.
|
| ACC-PWRKIT-1A24 |
O kit opcional inclui:
Nota: O Wireless Router Gateway (WRG) suporta entrada de 24 VAC por padrão
|
| ACC-WIFIKIT-0DU | Este kit ACC-WIFIKIT-0DU é um dongle Wi-Fi do Wireless Router Gateway (WRG) de substituição ou sobressalente para a América do Norte |
| JC-WRG1830-0 |
O WRG1830-0 é um Gateway WRG de substituição ou sobressalente. O kit contém:
|