Especificações técnicas - Metasys - LIT-1901153 - Dispositivo sem fio - WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System

WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System – Página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901153
Revision date
2021-06-15
Tabela 1. Roteador ZFR1831 usado como coordenador, controlador e repetidor
Especificação Descrição
Número de código do produto ZFR1831-0: Wireless Field Bus Router
Entrada da fonte de alimentação 15 VCC com cabo conectado ao controlador de campo ou 24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2.
Endereçamento Chaves rotativas, ajustáveis em campo
Banda sem fio Sequência direta de espalhamento do espectro, bandas ISM de 2,4 GHz
Potência de transmissão 100 mW máximo (selecionável)
Alcance de transmissão

75 m (250 pés) no máximo a 100 mW

304,8 m (1000 pés) de linha de visada máxima a 100 mW

Nota: As condições do local e da instalação têm um impacto no alcance confiável real.
Condições ambientais Operacional: de -40 °C a 75 °C (de -40 °F a 167 °F), de 5% a 95% de UR, sem condensação

Armazenamento: de -40 °C a 85°C (de -40 °F a 185°F), de 5% a 95% de UR, sem condensação

Materiais Alojamento plástico branco com classificação Plenum de acordo com a Classificação de Inflamabilidade UL2043, UL94-5VA
Terminações Conector RJ-12 ou terminal de 4 pinos
Dimensões (A x L x D) 127 mm x 85,7 mm x 31,75 mm (5 pol. x 3-3/8 pol. x 3/4 pol.)
Montagem

Conduíte: Conector de Tubulação Elétrica Mecânica (EMT) de 1/2 pol.

Parafuso montado: Parede ou caixa múltipla simples

Grade de teto: Grampo T-Track (Grainger, Item N.º 45DN38 ou equivalente). Consulte https://www.grainger.com/ para obter mais informações.

Peso de envio 0,387 kg (0,852 lbs)
Objetivo do controle Controle operacional
Construção do controle e se o controle for eletrônico

Montado de forma independente

Ação TIPO 1 ou TIPO 2

Tipo 1

Situação de poluição externa

Poluição grau 2

Tensão de impulso classificada 330 V
Fonte de alimentação externa de 15 VCC (não será necessária se o módulo for fornecido ou entregue com a fonte de alimentação)

Destina-se a conexão com controladores de campo da Johnson Controls que suportam a implementação padrão do barramento SA da Johnson Controls

Conformidade Estados Unidos:

UL 60730-1, Padrão UL para Padrão de Controles Elétricos Automáticos para Uso Doméstico e Similar, Parte 1: Requerimentos gerais: Equipamentos de gerenciamento de energia.

Plenum classificado de acordo com a Classificação de Inflamabilidade UL2043, UL94-5VA

Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

A transmissão está em conformidade com os regulamentos FCC Parte 15.247 para transmissores não licenciados de baixa potência

Identificação do transmissor ZFR1831: FCC: OEJ-ZFRRADIO

Canadá:

CAN/CSA-E60730-1: 15, Padrão Canadense de Controles Elétricos Automáticos para Uso Doméstico e Similar – Parte 1: Requerimentos gerais: Equipamentos de gerenciamento de energia.

Industry Canada (IC) Compliant to Canadian ICES-003, Limites Classe B

Industry Canada (IC) RSS-210

Identificação do transmissor ZFR1831: 279A-ZFRRADIO

Tabela 2. Especificações técnicas do WRG1830 Gateway
Especificação Descrição

Consumo de energia

38 W, no máximo

Condições de temperatura ambiente

Operacional: de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Permanência operacional: de -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)

Não operacional: de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: de 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps

Dongle de ponto de acesso de Wi-Fi de potência de transmissão (máximo)

100mW

Dongle de ponto de acesso de Wi-Fi de alcance de transmissão (típico)

Comunicação Wi-Fi:

30 m (100 pés) de linha de visada interna

Malha de potência de transmissão ZFR183x (via roteador ZFR1831 conectado)

Selecionável pelo usuário

100mW (padrão)

50mW

25mW

10mW

Malha de alcance de transmissão ZFR1831 (via roteador ZFR1831 conectado)

75 m (250 pés) no máximo a 100 mW

304.8 m (1000 ft) Linha de visada máxima a 100 mW

Nota: As condições do local e da instalação têm um impacto no alcance confiável real.

Interfaces seriais

  • Uma porta ZFR Radio (um conector RJ12 de 6 pinos e um terminal de parafuso de 4 pinos)
  • Uma porta FC Bus (um terminal de parafuso de 4 pinos) [não utilizado]
  • Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todas elas oferecem suporte a USB 2.0 e à especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Dimensões

(A x L x P)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Alojamento

Mistura de policarbonato branco e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Peso

0,387 kg (0,852 lb)

Requisitos de navegador da Web para computadores e dispositivos portáteis

Computador:

Windows Internet Explorer® 10 e Windows Internet Explorer 11 ou Google® Chrome™

Dispositivo portátil:

O dispositivo portátil deve executar o Internet Explorer Mobile para Windows® Mobile versão 5 ou versão 6 do sistema operacional (OS), Android™ ou Google Chrome. Outros navegadores da Web podem exibir a UI, mas a funcionalidade não é garantida.

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A.

Canadá: Arquivo E107041 certificado pela UL, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 No.205, equipamento de sinalização; compatível com a indústria canadense.

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não se responsabiliza por danos resultantes da má aplicação ou do mau uso de seus produtos.