A tabela a seguir inclui informativos adicionais relativos às informações do acesso sem fio.
| Título do documento | Número do documento |
|---|---|
| WRG1830/ZFR183x Wireless – Práticas recomendadas | LIT-12013552 |
| Guia de instalação do Wireless Router Gateway (WRG1830) | Part No. 24-11460-00018 |
| Guia de instalação do roteador de barramento sem fio ZFR1831 | Número de peça 24-11461-00004 |
| Guia do usuário do WRG1830 Wireless Gateway | LIT-12013550 |
| Barramento de campo sem fio WRG1830/ZFR183x - Metasys – Boletim técnico | LIT-12013550 |
| Barramento de campo sem fio WRG1830/ZFR183x - FX – Boletim técnico | LIT-12013554 |
| Guia de instalação do sistema de detecção sem fio de alta potência ZFR-HPSST-0 | Número de peça 24-11461-00012 |