Descrição - Metasys - LIT-1901153 - Dispositivo sem fio - WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System

WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System – Página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901153
Revision date
2021-06-15

O WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System fornece uma plataforma sem fio para todos os controladores de equipamentos MS/TP compatíveis e controladores de termostato (TEC) TEC31xx da Johnson Controls® usando o protocolo BACnet® na banda ISM sem fio de 2,4 GHz.

Um sistema da série ZFR183x Pro pode consistir nos seguintes dispositivos:

  • Wireless Router Gateway (WRG1830) com um roteador ZFR1831 conectado atuando como coordenador de Rede Pessoal (PAN) sem fio
  • Controladores de termostato sem fio TEC31xx
  • Roteador ZFR1831 conectado a controladores de equipamentos compatíveis
  • Dispositivos autônomos do roteador ZFR1831 atuando como um repetidor de sinal
  • Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Ao usar esses componentes em conjunto, eles formam uma rede de malha sem fio e os seguintes dispositivos podem trocar dados por meio de comunicação IP BACnet padrão: Gateways WRG, controladores de equipamentos compatíveis, TEC31xxs e WRZs dentro da rede sem fio do sistema da série ZFR183x Pro e um gerenciador de rede usando comunicações BACnet/IP padrão.

Para aumentar a confiabilidade, a rede de malha sem fio fornece caminhos de transmissão redundantes para os dados por meio de outros roteadores sem fio na rede de malha. O resultado é uma rede de autorrecuperação e resiliente.

Consulte os boletins técnicos WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System (LIT-12013553 e LIT-12013554) para obter informações importantes sobre a aplicação do produto.

Figura 1. Componentes do WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System