Série IOM para informações de pedidos do Controle de Fumaça - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM17 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module - IOM37 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module

Série de Módulos de Entrada/Saída (IOM) – Página de catálogo

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Tabela 1. Série IOM para informações de pedidos do Controle de Fumaça

Número de código do produto

Descrição

MS-IOM1710-0U

IOM de 4 pontos com 4 BI; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOM1711-0U

IOM de 4 pontos com 4 BI; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOM2710-0U

IOM de 6 pontos com 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOM2711-0U

IOM de 6 pontos com 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOM3710-0U

IOM de 12 pontos com 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOM3711-0U

IOM de 12 pontos com 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA

MS-IOU4710-0U

IOM de 17 pontos com 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA com base de montagem

MS-IOM4711-0U

IOM de 17 pontos com 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC; Suporte a barramento FC e barramento SA com base de montagem

Nota: Esses dispositivos são listados na UL/ULC 864, Arquivo S4977, 10ª Edição UUKL/ORD-C100-13 UUKLC de Sistema de Controle de Fumaça. Esses dispositivos devem ser ordenados em uma listagem da Smoke Control UUKL.
Nota: Todos os controladores de campo em um sistema de controle de fumaça devem ser montados em painéis UL 864 personalizados ou padrão da Johnson Controls ou em painéis ordenados da Johnson Controls. Se esses controladores de campo forem usados com painéis que não são fornecidos pela Johnson Controls, eles não estão em conformidade com a listagem do Sistema de Controle de Fumaça UL 864 10ª Edição UUKL/ORD-C100-13 UUKLC.