Características - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Série de Módulos de Entrada/Saída (IOM) – Página de catálogo

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
  • Capacidade de residir no barramento FC ou barramento SA— Fornece flexibilidade de aplicações.
  • Protocolo BACnet padrão Fornece interoperabilidade com outros produtos Building Automation System (BAS) que usam o padrão BACnet amplamente aceito.
  • Listados pelo BACnet Testing Laboratories (BTL) Fornece interoperabilidade com outros dispositivos listados pelo BTL. BTL é uma agência terceirizada que valida se os produtos do fornecedor BAS atendem ao protocolo BACnet padrão da indústria.
  • Plataforma de software e hardware padrão Usa um design de hardware comum em toda a linha da família para suportar fluxos de instalação e práticas de fiação padronizados; também usa um design de software comum para suportar o uso de uma única ferramenta para aplicações de controle, comissionamento e solução de problemas para minimizar o treinamento técnico.
  • Entradas universais e saídas configuráveis Permite várias opções de sinal para fornecer flexibilidade de entrada/saída.
  • Microprocessador de 32 bits— Garante o desempenho ideal e atende às especificações do setor.
  • Descoberta automática de BACnet— Suporta fácil integração de controlador em um Metasys BAS.
  • Barramento de comunicações conectável e blocos de terminais da fonte de alimentação— Instala a instalação e a solução de problemas.
  • Sistemas de barramento de campo sem fio da série ZFR Pro em controladores MS/TP— Permite a conectividade de malha sem fio aos controladores de supervisão, facilitando a localização inicial e realocação.
  • Chave de fim de linha (EOL) em controladores de campo MS/TP — Permite que os controladores de campo sejam dispositivos de terminação no barramento de comunicação.