Informações de modelos da série IOM (Incluindo contagens de tipo de ponto) - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Série de Módulos de Entrada/Saída (IOM) – Página de catálogo

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Nota: Os modelos de IOM2723, IOM3723 e IOM3733 só estão disponíveis em determinadas regiões. Entre em contato com o representante local da Johnson Controls para obter mais informações.
Tabela 1. Informações de modelos da série IOM (Incluindo contagens de tipo de ponto)
 

IOM 1711

IOM 2711

IOM 2721

IOM 3711

IOM 3721

IOM 3731

IOM 4711

IOM 2723

IOM 3723

IOM 3733

Protocolo de comunicação

BACnet MS/TP

Gerenciadores suportados

Todos os tipos de modelos.

Conectores modulares

A porta modular do barramento SA de 6 pinos suporta um sensor de comunicação. Ou é possível conectar até quatro sensores de comunicação ao bloco de terminais de barramento SA. Eles não podem ser usados ao mesmo tempo.

Barramento FC de 6 pinos para suporte à ferramenta

 

Tipos de ponto

Sinais aceitos

 

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Entrada analógica, modo de corrente, 4–20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kOhm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2)

Entrada binária, modo de contato seco mantido

 

2

8

4

   

6

8

   

Entrada binária (BI)

Modo de contato seco mantido

Modo de acumulador/contador de pulsos (alta velocidade), 100 Hz

4

     

16

8

2

 

16

8

Saída analógica (AO)

Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Saída analógica, modo de corrente, 4–20 mA

   

2

     

2

2

   

Saída binária (BO)

24 VAC Triac

         

8

3

   

8

Saída universal (UO)

Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Modo de saída binária, transistor de efeito de campo (FET) 24 VAC/DC

Saída analógica, modo de corrente, 4–20 mA

 

2

 

4

           

Saída configurável (CO)

Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Modo de saída binária, 24 VAC Triac

           

4

     

Saída de relé (RO)

(somente modelos 0)

120/240 VAC

 

2

 

4

           

Saída de relé (RO)

(somente modelos 2)

240 VAC

 

2

 

4

           
1 Os BOs no modelo MS-IOM3733-0 requerem uma fonte de alimentação externa de baixa tensão.