|
Descrição |
|
|---|---|
|
Números de código do produto |
MS-IOM1711-0: IOM de 4 pontos com suporte a 4 bi, barramento FC e barramento SA MS-IOM2711-0: IOM de 6 pontos com suporte a barramento SA, 2 UI, 2 UO, 2 BO e barramento SA. Os relés são classificados para 120/240 VAC MS-IOM2711-2: IOM de 6 pontos com suporte a barramento SA, 2 UI, 2 UO, 2 BO e barramento SA. Os relés são classificados para 240 VAC. MS-IOM2721-0: IOM de 10 pontos com suporte a 8 UI, 2 AO, barramento FC e barramento SA MS-IOM2723-0: IOM de 10 pontos com suporte a 8 UI, 2 AO, barramento FC e barramento SA MS-IOM3711-0: IOM de 12 pontos com suporte a barramento SA, 4 UI, 4 UO, 4 BO e barramento SA. Os relés são classificados para 120/240 VAC MS-IOM3711-2: IOM de 12 pontos com suporte a barramento SA, 4 UI, 4 UO, 4 BO e barramento SA. Os relés são classificados para 240 VAC MS-IOM3721-0: IOM de 16 pontos com suporte a barramento SA, 16 BI, barramento FC e barramento SA MS-IOM3723-0: IOM de 16 pontos com suporte a barramento SA, 16 BI, barramento FC e barramento SA MS-IOM3731-0: IOM de 16 pontos com suporte a 8 BI, 8 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOM3733-0: IOM de 16 pontos com suporte a 8 BI, 8 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOM4711-0: IOM de 17 pontos com suporte a barramento SA e 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, FC e SA Modelos de controle de fumaça: MS-IOM1710-0U: IOM de 4 pontos com suporte a 4 bi, barramento FC e barramento SA MS-IOM1711-0U: IOM de 4 pontos com suporte a 4 bi, barramento FC e barramento SA MS-IOM2710-0U: Suporte a IOM de 6 pontos com 2 UI, 2 UO, 2 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOM2711-0U: Suporte a IOM de 6 pontos com 2 UI, 2 UO, 2 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOM3710-0U: Suporte a IOM de 12 pontos com 4 UI, 4 UO, 4 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOM3711-0U: Suporte a IOM de 12 pontos com 4 UI, 4 UO, 4 BO, barramento FC e barramento SA MS-IOU4710-0U: IOM de 17 pontos com suporte a barramento SA e 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, barramento FC e barramento SA MS-IOM4711-0U: IOM de 17 pontos com suporte a barramento SA e 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, barramento FC e barramento SA |
|
Requisitos de alimentação |
24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), tensão de segurança extrabaste (SELV) Europa |
|
Consumo de Energia |
Máximo de 14 VA Nota: As classificações VA não incluem qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 84 VA adicionais (máximo), dependendo do modelo IOM.
|
|
Condições ambientais |
Operacional: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F); 10 a 90% UR semcondensação Armazenamento: de -40 a 80°C (de -40 a 176°F); 5 a 95% UR semcondenação |
|
Endereçamento |
Configuração do switch DIP; endereços de dispositivo do controlador de campo válidos 4-127 (Os endereços de dispositivo 0-3 e 128-255 são endereços IOM reservados e não válidos). |
|
Barramento de comunicações |
BACnet MS/TP, RS-485 Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os módulos de expansão (para comunicações de barramento MS/TP a 38.400 baud) Barramento SA de 4 fios entre o controlador de campo, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores. Inclui uma fonte de alimentação de 15 VCC (do controlador ou do módulo de expansão) para dispositivos de barramento (para comunicações de barramento MS/TP a 38.400 baud). Nota: Para obter mais informações, consulte Ms/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
|
Processador |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3721-0, MS-IOM3731-0 e MS-IOM4711-0: H8SX/166xR Renesas® Microcontrolador de 32 bits MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3733-0: Microcontrolador RX631 Renesas de 32 bits |
|
Memória |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 e MS-IOM4711-0: Memória flash de 512 KB e 128 KB RAM MS-IOM3721-0: Memória flash de 640 KB e 128 KB RAM MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 e MS-IOM3733-0: 4 MB de memória flash serial externa e 768 KB de flash interno e 128 KB de RAM interna |
|
Capacidades de entrada e saída |
MS-IOM1711-0: 4 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador ou contador de pulsos |
|
MS-IOM2711-x: 2 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohm ou contato seco binário 2 – Saídas universais: Saída analógica: modo de tensão, 0-10 VCC; Modo de saída binária: 24 VAC/DC FET; Saída analógica: Modo de corrente, 4-20 mA 2 – Saídas de relé: (pole único, lance duplo) UL 916 (somente modelo 0): 1/4 cv 120 VAC, 1/2 cv 240 VAC; 360 VA Pilot Duty em 120/240 VAC (B300); 3 A Não-indutivo 24-240 VAC EN 60730 (somente modelo 2): 6 (4) A N.O. ou N.C. apenas, 240 VAC |
|
|
MS-IOM2721-0 e MS-IOM2723-0: 8 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohm ou contato seco binário 2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA |
|
|
MS-IOM3711-x: 4 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohm ou contato seco binário 4 – Saídas universais: Saída analógica: modo de tensão, 0-10 VCC; Modo de saída binária: 24 VAC/DC FET; Saída analógica: Modo de corrente, 4-20 mA 4 – Saídas de relé: (pole único, lance duplo) UL 916 (somente modelo 0): 1/4 cv 120 VAC, 1/2 cv 240 VAC; 360 VA Pilot Duty em 120/240 VAC (B300); 3 A Não-indutivo 24-240 VAC EN 60730 (somente modelo 2): 6 (4) A N.O. ou N.C. apenas, 240 VAC |
|
|
MS-IOM3731-0 e MS-IOM3733-0: 8 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/contador de pulsos 8 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (Requerem fonte de alimentação externa de baixa tensão) Nota: As saídas binárias (BOs) nos modelos MS-IOM3733-0 não fornecem fonte de alimentação para as saídas; Os BOs requerem fontes de alimentação externas de baixa tensão (< 30 VAC).
|
|
|
MS-IOM4711-0: 6 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohm ou contato seco binário 2 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador de pulsos/contadores 3 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação interna ou externa selecionável) 4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0–10 VCC ou 24 VCA Triac BO 2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA |
|
|
Resolução e precisão de entrada analógica/saída analógica |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 e MS-IOM4711-0: Entrada analógica: Resolução de 16 bits Saída analógica: Resolução de 16 bits e ±200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 e MS-IOM3733-0: Entrada analógica: Resolução de 15 bits Saída analógica: ±200 mV em aplicações de 0–10 VCC |
|
Terminações |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 e MS-IOM4711-0: Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso fixo SA/FC e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 3 fios Porta de barramento SA/FC: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12 MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 e MS-IOM3733-0: Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso fixo Nota: Não há rótulos nos blocos de terminais de E/S. Os rótulos estão acima/abaixo dos blocos de terminais na embalagem do IOM.
SA/FC e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 3 fios |
|
Montagem |
Horizontal em montagem em trilho DIN único de 35 mm (preferencial) ou montagem de parafuso em superfície plana com três presilhas de montagem integradas no controlador |
|
Alojamento |
Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoextinguível, classe de proteção com classificação plenum: IP20 (IEC529) |
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
Modelos MS-IOM1711 e MS-IOM2711: 150 x 120 x 53 mm (5-7/8 x 4-3/4 x 2-1/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem Modelos MS-IOM2721-0, MS-IOM2723-0, MS-IOM3721-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3731-0 e MS-IOM3733-0: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem Modelos MS-IOM3711-0 e MS-IOM4711-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem Nota: O espaço de montagem em todos os controladores de campo requer um espaço adicional de 50 mm (2 pol.) nas face superior, inferior e frontal do controlador para facilitar a remoção da tampa, a ventilação e as terminações dos fios.
|
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) no máximo |
|
Conformidade |
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A Aprovado pela UL, Arquivo S4977, UL 864 UUKL/UUKLC, Unidades de controle de fumaça e acessórios para equipamentos de sistemas de alarme de incêndio, Listados na 10ª Edição (modelos com U sufixo de código do produto somente) Nota: Exceto MS-IOM2711-2 e MS-IOM3711-2
|
|
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 Aprovado pela UL, Arquivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13, Unidades de controle de fumaça e acessórios para sistemas de alarme de incêndio (modelos com sufixo de código de produto U) Nota: Exceto MS-IOM2711-2 e MS-IOM3711-2
|
|
|
|
Europa: Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs. Declarado como Montado independentemente, Destinado à montagem em painel, controle operacional tipo 1.B, tensão de impulso nominal 4kV, teste de pressão de bola de 100,7 °C. Nota: Exceto MS-IOM2711-0 e MS-IOM3711-0
|
|
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ
Nota: Exceto MS-IOM2711-0 e MS-IOM3711-0
|
|
BACnet International: MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 e MS-IOM4711-0: BACnet Testing Laboratories (BTL) Revisão 4 do Protocolo BACnet Application Specific Controller (B-ASC) MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 e MS-IOM3733-0: BACnet Testing Laboratories (BTL) Revisão 18 do Protocolo do atuador BACnet Smart Actuator (B-SA) listado e certificado |
|
|
|
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. |
As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicações em condições para além dessas especificações, consulte a delegação local da Johnson Controls. A Johnson Controls não é responsável por danos resultantes de má aplicação ou má utilização dos seus produtos.