Acessórios - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM17 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module - IOM37 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module

Série de Módulos de Entrada/Saída (IOM) – Página de catálogo

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Nota: Os acessórios marcados com um asterisco (*) na tabela não são qualificados para uso com um sistema de controle de fumaça listado na 10ª Edição UL 864 UUKL/UUKLC.
Tabela 1. Acessórios IOM

Número de código do produto

Descrição

TL-CCT-0

Software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT)

MS-FCP-0

Arquivos de pacote de firmware do controlador de campo para CCT

Gateway do Portal de acesso móvel (MAP)*

Consulte Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) para identificar o produto apropriado à sua região.

Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Consulte WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) para obter mais detalhes.

Y64T15-0*

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 30 pol. Primárias e 30 pol. Leads secundários, Classe 2

Y65A13-0 *

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 8 pol. Primárias e 30 pol. Leads secundários, Classe 2

Y65T42-0*

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 8 pol. Leads primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 8 pol. Leads primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

AP-TBK4SA-0

Terminal de barramento SA de substituição MS/TP, conector de 4 posições, marrom (bulk pack de 10)

AP-TBK4FC-0

Terminal de barramento FC de substituição MS/TP, conector de 4 posições (bulk pack de 10)

AP-TBK3PW-0

Terminal de fonte de substituição, conector de 3 posições, cinza (bulk pack de 10)

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos

TL-BRTRP-0*

BACnet/IP portátil para roteador MS/TP