Requisitos do sistema do Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX unificado de 10 ou 25 usuários) - Metasys - LIT-1900200 - MS-ADX100SQL2 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX100U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Página do catálogo do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900200
Version
12.0
Revision date
2023-10-18
Product status
Active

Use as seguintes recomendações para sites de pequeno porte e sites de pequeno a médio porte.

Tabela 1. Requisitos do sistema do Servidor Estendido de Aplicação e Dados (Sistemas ADX unificados, 10 ou 25 usuários)

Plataforma de servidor recomendada 1

Processador para sites de pequeno porte: Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 threads, 10,4 GT/s, 16,5 M de Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 ou Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 threads, 10,4 GT/s, 24,75 M de Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Processador para sites de pequeno a médio porte: Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 threads, 10,4 GT/s, 16,5 M de Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 e segundo tipo de processador recomendado é Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 threads, 10,4 GT/s, 16,5 M de Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

Disco rígido: 2 x SSD de 960 GB SATA Mix Use 6 Gbps 512 2,5 pol. Hot-plug Drive (RAID 1) 2 com 40 GB de espaço livre após a instalação de todos os softwares de pré-requisitos e antes da instalação do software ADS. Configure RAID 1 (espelhamento) com a gravação em cache no disco ativada.

Nota: O software de pré-requisito ADX inclui o sistema operacional Windows, software SQL Server, Windows .NET Framework e qualquer outro software ou SPs exigidos pela configuração ADX.

Memória mínima necessária 3

RDIMM 32 GB, 2933 MT/s, Dual Rank

O host da VM deve ter pelo menos 8 GB de RAM permanentemente alocada. Ao configurar a VM, não selecione a opção habilitar memória dinâmica.

Número de gerenciadores suportados

Para obter informações sobre o número de gerenciadores suportados, consulte a tabela chamada Maximum number of network engines supported based on Metasys Server type and Server size no Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Número de usuários do Site Management Portal suportados

Para sites de pequeno porte: Até 10

Para sites de pequeno a médio porte: Até 10

Número de usuários da Metasys UI suportados

Para sites de pequeno porte: Até 15

Para sites de pequeno a médio porte: Até 25

Sistemas operacionais compatíveis 4 e software de banco de dados

Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)

Nota: O Metasys Advanced Reporting System não é compatível com o SQL Server 2019.
Suporta:
  • SQL Server® 2019 com CU14 (64 bits)
    Nota: O SQL Server 2019 pode fazer com que o cache do serviço de configuração, que compila os procedimentos armazenados, atinja o tempo limite. Isso causa falha de login do usuário no Metasys UI. Para resolver esse problema, configure os bancos de dados do SQL Server 2019 para executar em modo de compatibilidade 2017. Para obter mais informações, consulte docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 com CU27 (64 bits)
  • SQLServer® 2016 com SP2 CU17 (64 bits)

Windows® Server® 2016 (versão 1607 ou posterior) (64 bits)

Suporta:
  • SQL Server® 2019 com CU14 (64 bits)
    Nota: O SQL Server 2019 pode fazer com que o cache do serviço de configuração, que compila os procedimentos armazenados, atinja o tempo limite. Isso causa falha de login do usuário no Metasys UI. Para resolver esse problema, configure os bancos de dados do SQL Server 2019 para executar em modo de compatibilidade 2017. Para obter mais informações, consulte docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 com CU27 (64 bits)
  • SQLServer® 2016 com SP2 CU17 (64 bits)

Sistemas operacionais compatíveis para computador cliente do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento

Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 21H2, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte.

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Software de navegador da Web compatível para computadores clientes do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento

Apple® Safari® 13.1 ou posterior
Notes:

  • No OS X, não é possível exibir gráficos de gráficos+ na IU do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento.
  • Use o navegador da Web para fazer download da aplicação Launcher. Depois de instalar a aplicação Launcher, use o Launcher, e não o navegador da Web, para fazer login na Metasys® UI - Portal Local de Gerenciamento (SMP).

Software de navegador da Web suportado para dispositivos cliente da Metasys UI

Microsoft® Edge® versão 91 ou posterior

Google® Chrome™ versão 91 ou posterior
Nota: A Metasys UI não oferece suporte ao modo de navegação anônima. Para sair do modo de navegação anônima, clique ou toque no ícone X da janela ou aba do navegador e abra uma nova janela ou aba do navegador. Para obter mais informações sobre o modo de navegação anônima no Google Chrome, clique aqui.
Apple® Safari® 13.1 ou posterior
Nota: A Interface de Usuário do Metasys não oferece suporte ao modo de navegação privada. Para sair da navegação privada, clique ou toque em Private na janela do navegador. Outros navegadores da Web, como Mozilla® Firefox®, não são oficialmente suportados pela UI. No entanto, a Metasys UI pode aparecer e funcionar adequadamente nesses navegadores da Web.

Ambientes virtuais compatíveis

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces de usuário compatíveis

Site Management Portal (SMP)

Metasys UI

Software adicional incluído com o download do software ADX

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Core 3.1.17

Software do Launcher

Software Metasys Database Manager

Software Metasys Advanced Reporting System

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Nota: O Metasys Advanced Reporting System requer um ADX. O computador de SCT deve estar permanentemente online e acessível para ADX.

Hardware opcional

Qualquer rede ou impressora local compatível com o sistema operacional Windows qualificado

Software opcional

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Metasys Export Utility

Para o software SQL Server, é necessário adquirir licenças do software SQL Server de acordo com as diretrizes listadas a seguir: SQL Server 2019, SQL Server 2017 e SQL Server 2016.

1 As recomendações de plataforma de computador e memória não implicam sugerir que os computadores mais antigos ou mais lentos não sejam utilizáveis. Consulte o Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obter mais informações sobre recomendações de computador/servidor.
2 Para obter o melhor desempenho, use discos rígidos SSD (preferencial) ou SAS (discos rígidos não SATA) que usam controladores RAID com cache de gravação ativado.
3 Para obter o melhor desempenho, use a quantidade máxima de memória. Um ADX com 32 GB de RAM tem desempenho muito maior do que um ADX com apenas 16 GB de RAM.
4 Consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obter as configurações específicas do sistema operacional Microsoft Windows que podem ser necessárias para configurar o sistema Metasys.