A tabela a seguir mostra exemplos do número total de usuários suportados que podem fazer login simultaneamente na Interface de Usuário do Metasys e no SMP.
Tipo ADS/ADX | Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX | |
---|---|---|
UI do SMP | Metasys UI | |
ADS/ADS-Lite de 5 usuários |
0 | 5 |
2 | 3 | |
5 | 0 | |
ADX de 10 usuários | 0 | 25 1 |
5 | 20 | |
8 | 17 | |
10 | 15 | |
ADX de 25 usuários | 0 | 25 |
10 | 15 | |
20 | 5 | |
25 | 0 | |
ADX de 50 usuários | 0 | 50 |
10 | 40 | |
25 | 25 | |
50 | 0 | |
ADX de 100 usuários | 5 | 50 2 |
10 | 502 | |
25 | 502 | |
50 | 502 | |
75 | 25 | |
100 | 0 |
Por exemplo, com um ADS ou ADS-Lite de 5 usuários, 5 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 3 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se 2 usuários do SMP estiverem conectados. Da mesma maneira, com um ADX de 50 usuários, 50 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 10 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se 40 usuários do SMP estiverem conectados. A única restrição de usuário da Interface de Usuário do Metasys se aplica a um ADX de 50 ou 100 usuários: a Interface de Usuário do Metasys suporta no máximo 50 usuários, independentemente do número de usuários do SMP.