Recursos e benefícios - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0
Página do catálogo M4-SNE
- Product
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901126
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-22
- Product status
- Active
- Vários modelos disponíveis
- Há vários modelos disponíveis com diferentes recursos de dispositivo para integrações que atendam à aplicação pretendida.
- Sistema operacional Linux®
- O SNE executa em Linux, que é um sistema operacional robusto, amplamente aceito e de suporte imediato.
- Interface de usuário
- Você usa o Interface do usuário do Metasys para acessar os dados do sistema nos gerenciadores de rede a partir de qualquer dispositivo de navegador da Web suportado conectado à rede, incluindo usuários remotos conectados por Virtual Private Network (VPN).
- Comunicações criptografadas
- Todos os gerenciadores de rede SNE possuem certificados autoassinados que fornecem comunicação criptografada. Opcionalmente, é possível implantar certificados confiáveis do departamento de TI do cliente ou de uma Autoridade de Certificação (CA).
- Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 usando componentes validados pelo FIPS
- Todos os SNEs que executam o firmware Versão 11.0 ou posterior incluem o recurso FIPS 140-2 que fornece conformidade FIPS. O padrão FIPS 140-2 é um programa de aprovação de segurança de tecnologia da informação para módulos criptográficos produzidos por fornecedores do setor privado que visam ter seus produtos certificados para uso em departamentos governamentais e indústrias regulamentadas. Para que um site seja totalmente compatível e certificado com FIPS, é necessário atualizar todos os gerenciadores de rede para a Versão 11.0 e, em seguida, instalar e licenciar o recurso FIPS 140-2 no servidor Metasys. Além disso, na Versão 11.0, os SNEs são validados pelo FIPS 140-2.
- Memória
- O SNE tem 2 GB de RAM e 16 GB de memória Flash não volátil. Essa memória fornece capacidade para atualizações adicionais e uma vida útil operacional mais longa.
- Transferência de arquivos em segundo plano
- É possível transferir arquivos como atualizações de firmware, bancos de dados de arquivamento e bancos de dados de segurança do SCT para o SNE, enquanto o gerenciador permanece operacional, minimizando as interrupções do sistema.
- Segurança do dispositivo
- A integridade do dispositivo é garantida enquanto o sistema é reinicializado e durante a operação normal. A tecnologia incorporada fornece operação de inicialização confiável, proteção de firmware, armazenamento seguro, comunicações seguras e atualizações de firmware seguras em conformidade com as práticas de segurança cibernética fortes.
- Caixa menor e modularizada
- O tamanho menor do SNE reduz a quantidade de espaço necessária para montagem e pode reduzir potencialmente o tamanho e o custo dos painéis de controle.
- LEDs multicoloridos de diagnóstico
- O uso de LEDs multicoloridos pode diminuir o tempo de instalação e de solução de problemas.
- Blocos terminais removíveis
- O uso de blocos de terminais removíveis facilita a instalação e a manutenção.
- Suporte para diferentes Site Directors
- O SNE pode atuar como um Site Director para locais pequenos e também se comunicar como um mecanismo filho para uma ampla variedade de tipos de Site Director para locais médios e grandes, incluindo os mecanismos de software NAE85/LCS85 e os servidores de aplicações das séries ADS, ADX e OAS. Os Site Directors ADS-Lite-A (Ásia) e ADS-Lite-E (Europa) são suportados apenas nas regiões selecionadas.
- Supervisão de redes de controladores, incluindo dispositivos Johnson Controls e dispositivos de protocolo de terceiros
- Suporta a conectividade com padrões de rede abertos para a flexibilidade total na seleção de dispositivos de campo. Incluem BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, painel de incêndio Zettler, Tyco C•CURE, victor, Arquitetura OPC (UA) e outros protocolos de terceiros.
- Driver de integração MQTT
- O driver MQTT oferece suporte à comunicação bidirecional entre o SNE e um corretor MQTT genérico, oferecendo uma opção para trocar dados Metasys com plataformas e aplicações populares de IoT.
- Sem bateria
- O SNE usa um supercapacitor, não uma bateria, para fornecer energia temporária a backups de dados durante um desligamento devido à perda de alimentação CA. Esse design é mais ecológico e economiza o custo eventual de substituição da bateria. Quando o supercapacitor estiver totalmente carregado, o SNE poderá manter o relógio em tempo real por até 72 horas durante uma situação de perda de alimentação CA.
- BACnet/SC
- conexão segura BACnet (BACnet/SC), uma atualização recente do padrão de interoperabilidade BACnet que visa melhorar a segurança cibernética e a integridade da infraestrutura de rede. A BACnet/SC identifica uma camada de datalink segura e criptografada projetada especificamente para atender aos requisitos, políticas e restrições das infraestruturas de rede IP.