Recursos do SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de rede da série SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Recursos SNE2200x-0

SNE22002-0G 1

SNE1100x-0 SNE1050x-0 SNE110Lx-0 2
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet 3
  • 2 portas RS-485
  • 2 portas USB 4
  • 1 porta Ethernet3
  • 1 porta RS-485
  • 2 portas USB4
Número máximo de gerenciadores vinculados quando um Diretor do Site 3 2 2 0
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 600 150 60 110
Troncos máximos BACnet/IP 5 , 6 2 2 2 2
Dispositivos máximos de BACnet/IP por tronco 100 100 50 10
Troncos máximos BACnet/SC 6 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 7 150 100 50 10
Troncos máximos BACnet MS/TP 2 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls)
Nota: Um repetidor será necessário se mais de 50 dispositivos Johnson Controls estiverem no mesmo tronco.
100 100 50 100
BACnet dispositivos máximos MS/TP por tronco (com terceiros)
Nota: Um repetidor é necessário se mais de 32 dispositivos estiverem no mesmo tronco e alguns forem de terceiros.
64 64 50 64
Troncos máximos N2 2 1 1 N/A
Dispositivos N2 mapeados por tronco
Nota: Um repetidor é necessário se mais de 50 dispositivos estiverem no mesmo tronco.
100 100 50 N/A
Troncos máximos LonWorks 1 1 1 N/A
Dispositivos máximos LonWorks 255 127 60 N/A
Troncos máximos do Remote Field Bus 6 3 3 N/A
Dispositivos de Johnson Controls máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento 32 32 32 N/A
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 N/A
Objetos máximos no dispositivo 8 5000 2500 2500 2500
Tipos de servidores principais suportados
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A somente
Integrações suportadas
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Barramento do Controlador de Campo (FC) BACnet MS/TP
  • Barramento N2
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta barramento N2.
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta interface de rede LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Zettler® Painel de incêndio com adaptador RS-232
  • Arquitetura Unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface de usuário Interface de usuário do Metasys
1 A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é a versão de modelo americano.
2 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas em regiões da África e do Oriente Médio.
3 Segunda porta Ethernet disponível com o uso do adaptador ACC-USBETH-0.
4 Apenas os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNE.
5 Duas conexões de dispositivo Ethernet incluem uma porta Ethernet integral e o adaptador USB para Ethernet, ACC-USBETH-0, como a segunda porta Ethernet. BACnet/SC não é suportado no momento. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na Versão 13.0 e posterior.
6 Somente conexão Ethernet direta. O adaptador USB para Ethernet não suporta BACnet/SC no momento.
7 É possível fazer várias integrações IP em um gerenciador, incluindo BACnet/IP e BACnet/SC, mas isso é limitado pelo máximo de dispositivos que podem ser mapeados para um tronco. O número total de dispositivos BACnet/IP ou BACnet/SC que você pode mapear é 150. Não é possível mapear 150 dispositivos IP e 150 SC ao mesmo tempo, pois eles usam o mesmo objeto de integração BACnet.
8 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.