Os gerenciadores de rede da série SNE Metasys são gerenciadores de supervisão baseados em Ethernet que conectam redes BAS a redes IP. Os gerenciadores de rede SNE sucedem a série NAE de gerenciadores de rede para promover a expansão e o aprimoramento dos recursos de controle de supervisão do Metasys.
A partir do Metasys Versão 13.0, o Interface do usuário do Metasys substitui o Site Management Portal como a interface de usuário incorporada dos gerenciadores de rede SNE. O Interface do usuário do Metasys fornece navegação e operação do sistema por meio de dispositivos desktop, tablet e smartphone. A proteção por senha, o controle de acesso de permissão e as práticas recomendadas de segurança de TI protegem os gerenciadores de rede contra acesso não autorizado. Consulte Introdução a para obter um exemplo de um site Metasys no Interface do usuário do Metasys.
A série SNE de gerenciadores de rede desempenha uma função fundamental na arquitetura do sistema Metasys. Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo os seguintes controladores Metasys:
- Controladores de equipamentos de uso geral série CG
- Controladores de caixa VAV série CV
- Controladores de equipamentos de campo das séries FEC e FAC
- Controladores de caixa de VAV série VMA
- Controladores de equipamento terminal da série TEC
- Controladores de equipamento da série LN
- Controladores de equipamentos de terceiros
Esses dispositivos monitoram e controlam redes de dispositivos de automação de edifícios no nível de campo, incluindo equipamentos HVAC, iluminação, segurança e equipamentos de proteção contra incêndio. Entre uma ampla gama de recursos, os gerenciadores de rede fornecem programação de controle de edifícios, gerenciamento de alarmes e eventos, gerenciamento de energia, troca de dados, armazenamento e gerenciamento de dados históricos e lógica de controle personalizada.
Além de fornecer monitoramento e controle de equipamentos abrangentes em geral, os gerenciadores de rede também oferecem recursos especializados por série e modelo para atender a uma variedade de requisitos de aplicação. Esses modelos estão disponíveis (onde x = 0,1 ou 2):
-
SNE2200x-0: sucede a série NAE55 de gerenciadores de rede.
-
SNE1100x-0: sucede a série NAE45 de gerenciadores de rede.
-
SNE1050x-0: sucede a série NAE35 de gerenciadores de rede.
-
SNE110Lx-0: sucede a série NAE45-Lite de gerenciadores de rede.