Informações para pedidos de acessórios de integração de terceiros - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedidos de acessórios M-Bus

Número de código do produto

Descrição

SIS-MBUSSCLL-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC

INT-DX-KAB01

Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E

ACC-USBMBUS-0

Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.

MR003USB

Adaptador de USB para M-Bus Mikro-Master para até 10 dispositivos M-Bus

Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
Tabela 2. Informações de pedidos de acessórios KNX

Número de código do produto

Descrição

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede

GRRIN01-KNX

Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha

Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Ao usar o GRIPIN01-S-KNX para integração com o SNx, use o modo não seguro. Configure o driver Metasys para N=ROUTING MODE, e no ETS ajuste o modo Seguro para desativado.