Informações para pedidos de acessórios - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedidos de acessórios SNE

Número de código do produto ou número do modelo do fornecedor

Descrição

AS-XFR100-1

Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano.Transformador de alimentação, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNE.

ACC-USBETH-01

Adaptador USB para Ethernet com velocidade de transmissão de 100/10 Mbps controlada através do gerenciador de rede. Possui isolamento óptico 4KV. LAN Ethernet suportada através da interface de tomada RJ-45.

Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. Adequado para integrações de fornecedores de BACnet e IP.

Nota: BACnet/SC suportado em uma versão posterior.
Nota: Você deve estar na Versão 13.0 ou posterior para suportar esse adaptador.
ACC-USBMBUS-0 1

Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.

ACC-USBRS485-01

Adaptador USB para RS485. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.

JC-RTR11002-0 Roteador BACnet que suporta o tronco do controlador de campo (FC) MS/TP BACnet. Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA. Inclui uma porta Ethernet. Suporta um máximo de 100 dispositivos no tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para o barramento de campo remoto.
JC-GTW11002-0 Modbus Gateway dispositivo de interface de comunicação que fornece a integração de até 100 dispositivos Modbus de terceiros ao Building Automation System para monitorar e controlar uma ampla variedade de equipamentos HVAC, medidores, painéis de alarme de incêndio e iluminação. É possível configurar o gateway para o protocolo de aplicação Modbus IP ou Modbus RTU.

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0 Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso.
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).
1 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNE.