Especificação |
Descrição |
---|---|
Requisitos de energia | Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA) Alternativo: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
Consumo de energia | Máximo de 38 VA |
Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo) |
Processador | Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2 |
Memória | Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações |
Integrações suportadas | BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, Barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast |
Interfaces de rede e seriais | Uma porta Ethernet; 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos Duas portas FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés]) Duas portas RS-485 isoladas galvanicamente; com um bloco terminal removível de 4 pinos Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa |
Velocidades de transmissão | Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps O dos gerenciadores de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps. Comunicação serial (Barramento FC) isolada galvanicamente: 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável) |
Condições de temperatura ambiente |
Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |
Condições de umidade ambiente |
Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo |
Alojamento | Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Classe de proteção IP: IP20 Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB |
Montagem | Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm |
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
Peso | 0,387 kg (0,852 lbs) |
Conformidade | Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A. |
Canadá: Listado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 | |
|
Europa: Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC. |
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
BACnet Internacional: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo | |
FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com o uso de componentes validados pelo FIPS. | |
|
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica. |
Especificação |
Descrição |
---|---|
Requisitos de energia |
Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA) Alternativo: Entrada de fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCC, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
Consumo de energia |
Máximo de 38 VA |
Sistema operacional |
Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo) |
Processador |
Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2 |
Memória |
Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações |
Integrações suportadas |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de controle de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA Tyco C•Gerenciamento de vídeo victor CURE 9000, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast Nota: O modelo SNE110Lx suporta integração de um
dispositivo IP, mas não suporta barramento
N2 ou interface de rede LonWork.
|
Interfaces de rede e seriais |
Uma porta Ethernet; 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos Uma porta FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés]) Uma porta RS-485 galvanicamente isolada; com um bloco de terminais removível de 4 pinos Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa |
Velocidades de transmissão |
Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps. Comunicação serial, galvanicamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável) |
Condições de temperatura ambiente |
Operacional: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Não operacional: -40°C a 70°C (de -40°F a 158 °F) |
Condições de umidade ambiente |
Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo |
Alojamento |
Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Classe de proteção IP: IP20 Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB |
Montagem |
Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm |
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
Peso |
0,387 kg (0,852 lbs) |
Conformidade |
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A |
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 |
|
|
Europa: Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC. |
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo |
|
FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os componentes validados FIPS. |
|
|
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. |