Introdução - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Figura 1. M4-SNC com display integral

O gerenciador controlador de rede da série SNC do Metasys é uma oferta híbrida que fornece controle de equipamentos e de supervisão em uma oferta unificada.

A partir do Metasys Versão 13.0, o Interface do usuário do Metasys substitui o Site Management Portal (SMP) como a interface de usuário incorporada dos gerenciadores de controle de rede série SNC. O Interface do usuário do Metasys fornece navegação e operação do sistema por meio de dispositivos desktop, tablet e smartphone. Consulte Introdução a para obter um exemplo de um site Metasys no Interface do usuário do Metasys.

Figura 2. Interface de usuário do Metasys

A série SNC desempenha uma função fundamental na arquitetura do sistema Metasys. Quando usados como um gerenciador de rede, os SNCs conectam as redes Building Automation System (BAS) a redes IP. Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre um ou mais controladores de rede, incluindo os seguintes dispositivos:

  • Controladores de equipamentos de uso geral série CG
  • Controladores de caixa VAV série CV
  • Controladores de equipamentos de campo das séries FEC e FAC
  • Controladores de caixa de VAV série VMA
  • Controladores de equipamento terminal da série TEC
  • Controladores de equipamento da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, a série SNC também apresenta interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos do sistema predial. SNC2515x tem um total de 40 pontos de E/S – com 25 entradas e 15 saídas. SNC1612x tem um total de 28 pontos de E/S – com 16 entradas e 12 saídas. Os primeiros dois números do código do produto representam o número de entradas (SNC2515x) e os próximos dois números representam o número de saídas (SNC2515x). Para obter uma lista completa de controladores e recursos, consulte Informações de pedido . Esses SNCs com um sufixo -0H e -04H têm display colorido e teclado de navegação.

A série SNC sucedeu aos gerenciadores controladores de rede da série NCE, fornecendo recursos de supervisão e controle de equipamentos Metasys preparados para o futuro.

Os modelos SNC2515x e SNC1612x sucedem os gerenciadores controladores de rede da série NCE25 sem um display.

Os modelos SNC2515x-0H e SNC1612x-0H sucedem os gerenciadores controladores de rede da série NCE25 com displays.

Nota: O SNC não é um substituto imediato exato do NCE. Consulte SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) para obter mais informações sobre como instalar um SNC.

Integrações Ethernet suportadas

  • BACnet/IP que inclui o seguinte:
    • Johnson Controls e dispositivos BACnet/IP de terceiros
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • BACnet/SC
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
  • Tyco® C•CURE® 9000 ou gerenciamento de vídeo victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA
Nota: Segunda porta Ethernet isolada disponível com um adaptador USB aprovado, número de peça ACC-USBETH-0.

Suporta integrações Field Bus

  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks®
  • Unidade de Terminal Remoto Modbus (RTU)
  • M-Bus
  • Painel de incêndio Zettler®
Nota: Para integrações LonWorks, Modbus e do painel de incêndio Zettler, use o adaptador USB adequado. Apenas os adaptadores USB qualificados funcionam nas portas USB. Não é necessário o adaptador USB para Modbus. Pode ser usado, mas não é obrigatório.
Nota: Por M-Bus, será necessário um adaptador USB aprovado se não estiver usando uma conexão IP.