O número máximo de integrações simultâneas com suporte em um gerenciador depende dos recursos de processamento da plataforma do mecanismo.
Um NAE8500 ou um OAS executado em uma plataforma com recursos apropriados pode suportar simultaneamente no máximo oito integrações baseadas em fornecedores. Todos os gerenciadores baseados em NAE e SNx podem suportar simultaneamente no máximo duas integrações baseadas em fornecedores. As plataformas incorporadas como o NAE e os gerenciadores baseados em SNx tendem a ter recursos limitados, portanto, alguns protocolos, como KNX, C•CURE-victor, OPC UA e Zettler podem ser afetados se forem combinados com outras integrações baseadas em fornecedores. Combinações como KNX + Modbus não são suportadas neste tipo de modelo de gerenciador e podem resultar em comportamento inesperado, se implementadas. A tabela a seguir mostra o número máximo de integrações simultâneas com suporte em um gerenciador baseado em NAE ou SNx.
| Tipo de integração de fornecedor | Número máximo de integrações simultâneas suportadas (drivers de protocolo padrão) |
|---|---|
| Modbus (TCP ou RS-485) | 2 |
| M-Bus | 2 |
| KNX | 1 |
| C•CURE-victor | 1 |
| Arquitetura Unificada OPC (UA) | 1 |
| Zettler | 1 |