Informações de pedido - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC1612x-0 - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - M4-SNC2515x-0H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

Os modelos SNC listados nas tabelas a seguir também estão disponíveis como modelos recondicionados. Para encomendar uma versão recondicionada, adicione um número de R código do produto.

Nota: Como o SNC é um modelo novo, o modelo recondicionado talvez não esteja disponível.
Nota: Os gerenciadores que terminam em H têm display integrado.
Nota: Você pode comprar o M4-SNC25152-0 modelo em uma versão americana terminada em G.
Tabela 1. Características básicas do SNC

Número de código do produto

Descrição

M4-SNCxxxxx-0x

Gerenciadores de controle de rede da série SNC

Cada modelo SNC inclui a seguinte funcionalidade:

  • Blocos de terminais conectáveis
  • Interface de Usuário do Metasys (Interface do usuário do Metasys)
  • Sistema operacional Wind River® Linux
  • Três presilhas de montagem para montagem direta por parafuso ou montagem em trilho DIN
  • Suporte para BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, Tyco C•CURE e gerenciamento de vídeo victor, controle de alarme de incêndio Simplex, iluminação digital CREE e Molex, integrações de detecção de incêndio Zettler, servidores OPC UA, MQTT

M4-SNC25152-0G

Compre um modelo compatível com os Estados Unidos do SNC Network Control Engine.

M4-SNC25152-0HG

Compre o modelo americano compatível do gerenciador de controle de rede SNC com display integral.

Tabela 2. Detalhes dos gerenciadores controladores de rede da série SNC
Características SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC25152-0G 1

SNC25152-0HG1

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sucede Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25
Entradas e saídas integradas
  • 40 E/S integradas no total: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Suporta expansão de barramento SA
  • 28 E/S integradas no total: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Suporta expansão de barramento SA
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04, SNC25152-0, SNC25152-04, SNC25152-0H, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-04, SNC16122-0H e SNC16122-04H 2
  • 2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0 , SNC16121-0H, SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 porta RS-485
  • 2 portas USB para conectar adaptadores de integração externos 3
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 96 4 60 4
Troncos máximos BACnet/IP 4 5 2 2 2 2
Dispositivos máximos de BACnet/IP por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet/SC 5 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet MS/TP 1 1 1 1
BACnet dispositivos máximos MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls) 50 4 50 4
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 50 4 50 4
Troncos máximos N2 1 1 1 1
Dispositivos N2 mapeados por tronco 50 4 50 4
Dispositivos LON máximos por tronco 64 4 60 4
Troncos máximos LON 1 1 1 1
Troncos máximos do Remote Field Bus (Barramento de Campo Remoto) 6 3 3 3 3
Dispositivos de Johnson Controls máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento 32 4 32 4
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 4 16 4
Objetos máximos no dispositivo 7 2500 2500 2500 2500
Tipos de servidores principais suportados
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite
  • OAS
Drivers de integração compatíveis
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks® com adaptador USB para LON
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Zettler® Painel de incêndio com adaptador USB para RS-232
  • Arquitetura Unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface de usuário Interface do usuário do Metasys, a partir da versão 13.0
Nota: Cada dispositivo é contabilizado para o limite total do SNC. Por exemplo, não é possível ter 50 dispositivos MS/TP e 50 dispositivos BACnet/IP conectados a um SNC2515x-0.
Tabela 3. Informações de pedidos de acessórios SNC

Número de código do produto

Descrição

AS-XFR100-1

Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano. transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu.

ACC-USBLON-0 8

Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNC.

Nota: Para obter assistência ACC-USBxxxx-x, consulte o M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .
ACC-USBMBUS-01 Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.
Nota: Para obter assistência ACC-USBxxxx-x, consulte o M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .
ACC-USBRS232-01 Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNC.
Nota: Para obter assistência ACC-USBxxxx-x, consulte o M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .
ACC-USBETH-01

Adaptador USB para Ethernet com velocidade de transmissão de 100/10 Mbps controlada através do gerenciador de rede. Possui isolamento óptico 4KV. LAN Ethernet suportada através da interface de tomada RJ-45.

Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. Adequado para integrações de fornecedores de BACnet e IP.

Nota: Este adaptador Ethernet não suporta BACnet/SC nesta versão
Nota: Para obter assistência ACC-USBxxxx-x, consulte o M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .
ACC-USBRS485-01 Adaptador USB para RS485. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.
Nota: Para obter assistência ACC-USBxxxx-x, consulte o M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .
ACC-TBKINOUT-0 Kit de substituição do bloco de terminais de entrada e saída para produtos SNC, CG, CV e XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de bloco de terminais de substituição para blocos de terminais de energia, Barramento FC, Barramento SA. Todos os blocos são removíveis e rotulados. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal.

JC-RTR11002-0

Roteador BACnet que suporta o tronco do controlador de campo (FC) MS/TP BACnet. Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA. Inclui uma porta Ethernet. Suporta um máximo de 100 dispositivos no tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para o barramento de campo remoto.

JC-GTW11002-0

Modbus Gateway dispositivo de interface de comunicação que fornece a integração de até 100 dispositivos Modbus de terceiros ao Building Automation System para monitorar e controlar uma ampla variedade de equipamentos HVAC, medidores, painéis de alarme de incêndio e iluminação. É possível configurar o gateway para o protocolo de aplicação Modbus IP ou Modbus RTU.
MS-FCP-0

Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamento Metasys necessários para a Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT).

TL-CCT-0

Licença de ativação do software CCT Metasys para um usuário.

TL-CWCVT-0

Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam os protocolos MS/TP BACnet.

TL-SCT-0

Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Novo software de projeto para sites que não possuem uma versão anterior da SCT instalada.

TL-SCT-6

Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Atualiza o software para versões anteriores da SCT que foram atualizadas na versão mais recente.

TL-BUNDLEMS-0 Tool Bundle Metasys, Novo
M4-DLK0350-0

Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação.

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0 Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System – Instruções de instalação da ferramenta (Peça nº 24-11461-00012) para obter instruções de uso.
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool – Ajuda (LIT-12012292) ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).
Tabela 4. Informações de pedidos de acessórios M-Bus

Número de código do produto

Descrição

SIS-MBUSSCLL-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC

INT-DX-KAB01

Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E

ACC-USBMBUS-0

Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.

MR003USB

Adaptador de USB para M-Bus Mikro-Master para até 10 dispositivos M-Bus

Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
Tabela 5. Informações de pedidos de acessórios KNX

Número de código do produto

Descrição

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede

GRRIN01-KNX

Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha

Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Ao usar o GRIPIN01-S-KNX para integração com o SNx, use o modo não seguro. Configure o driver Metasys para N=ROUTING MODE, e no ETS ajuste o modo Seguro para desativado.
Tabela 6. Informações de pedidos do curso de treinamento da ferramenta Modbus

Número do curso

Título e descrição do curso

C-10077-EN

Treinamento de software da ferramenta VGE (América do Norte)

A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas.

C-10076-EN Comissionamento de integrações Modbus.

PTK-CONT-26

Treinamento de software do software da ferramenta VGE (Europa e Ásia)

A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas.

Nota: As Integrações Modbus requerem uma ou mais tabelas de definição Modbus do fornecedor (VMD) para equipamentos específicos de terceiros. É possível comprar as tabelas através do seu escritório System Integration Services (SIS) regional ou criar as tabelas com a ferramenta VMD Generator Express (VGE). Para obter uma licença, participe do treinamento listado nesta tabela.
1 A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é a versão de modelo americano.
2 Segunda porta Ethernet disponível com o uso do adaptador ACC-USBETH-0.
3 Apenas os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNC. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNC.
4 Duas conexões de dispositivo Ethernet incluem uma porta Ethernet integral e uma porta Ethernet externa com a adição do adaptador ACC-USBETH-0. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na Versão 13.0 e posterior.
5 Somente conexão Ethernet direta. O adaptador USB para Ethernet não suporta BACnet/SC no momento.
6 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suporte na integração do Remote Field Bus.
7 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.
8 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNC.