Especificações técnicas - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Tabela 1. SNC2515x-0xx e SNC1612x-0xx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Consumo de energia

Máximo de 33 VA da fonte de alimentação principal

Nota: A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 132 VA adicionais (máximo).
Fonte de alimentação Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 100 mA; quantidade de entradas: cinco, localizadas nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios)
Display do visor Display de 61 mm (2,4 pol.) com resolução de 320 x 240 (somente modelos -0H e -04H)
Alimentação do barramento SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6DualLite, processador Cortex A9 dual core de 1 GHz e 32 bits

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Resolução de Entrada Universal (UI)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Precisão da Saída Analógica (AO)

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0– 10 VCC

Integrações suportadas

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), Barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04, SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 e SNC16122-04H

2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H, SNC16121-04 e SNC16121-04H

Porta(s) Ethernet: 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta SA (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 isolada galvanicamente; com um bloco terminal removível de 4 pinos

Uma porta de barramento SA, com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Duas portas USB A. Todas suportam USB 2.0 e especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O do gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial (Barramento FC) isolada galvanicamente: 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Comunicação sensor/atuador (Barramento SA): 38.400 bps

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 0% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (largura x altura x profundidade)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Peso

0,65 kg (1,433 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Listado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet Internacional: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com o uso de componentes validados pelo FIPS.

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com os padrões aceitáveis ​​da indústria. Para aplicação em condições além destas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls®. A Johnson Controls não será responsável por danos resultantes da aplicação incorreta ou uso indevido de seus produtos.