Contagens de tipo de ponto - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

O SNC2515x suporta até 40 pontos de E/S integrados com fio, 25 entradas e 15 saídas. O SNC1612x suporta até 28 pontos de E/S integrados com fio, 16 entradas e 12 saídas.

Tabela 1. Pontos de E/S integrados
SNC E/S total Entradas universais (UI) Entradas binárias (BI) Saídas configuráveis (CO) Saídas analógicas (AO) Saídas binárias (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x 28 10 6 4 4 4
Tabela 2. Terminais de entrada e saída
Tipo de ponto Opções
Entradas universais
  • Entradas analógicas de tensão (0-10 VCC)
  • Entradas analógicas de corrente (4-20 mA)
  • Entradas analógicas resistivas (0-2k Ohm)
    • RTD: 1k Níquel, 1k Platina ou A99B SI
    • NTC: 10k Tipo L ou 2,225k Tipo 2
  • Entradas binárias de contato seco
Entradas binárias
  • Contato seco mantido
  • Modo contador de pulsos (100 Hz)
Saídas configuráveis
  • Saídas analógicas de tensão (0-10 VCC)
  • Saídas binárias (Triac nominal de 24 VAC)
Saídas analógicas
  • Saídas analógicas de tensão (0-10 VCC)
  • Saídas analógicas atuais (4-20 mA)
Saídas binárias Triac nominal de 24 VAC