Informações de pedido - Metasys - LIT-1900688 - MS-ADSLE5U-0 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - Server - ADS-Lite Server - 12.0

Página de catálogo do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900688
Version
12.0
Revision date
2023-01-06
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedidos do ADS-Lite-E

Número do código 1

Descrição

MS-ADSLE5U-0

ADS-Lite-E Novo software de projeto: para até cinco usuários, em novos sites

MS-ADSLE5U-6

ADS-Lite-E Atualização de software de projeto: para até cinco usuários, em sites com versão anterior do software ADS-Lite-E Metasys

MS-ADS05U-8

ADS-Lite-E Software de projeto de migração completa para ADS: para até cinco usuários, em sites que migram de uma versão principal anterior do ADS-Lite-E para a versão atual completa do ADS

Tabela 2. Licenças para complementos de recursos opcionais
Número do código Descrição

M4-APIMOCMD-0

Licença para habilitar a Monitoring and Commanding API para um novo site.

M4-APIMOCMD-6 Licença para habilitar a atualização das APIs de Monitoramento e Comando de sites existentes.
Nota: Os locais existentes atualizados para a versão 12.0 devem adquirir essa atualização para continuar usando a API.

M4-FAULT-0

Licença para habilitar o recurso de Detecção de Falha em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Licença para habilitar o recurso Triagem de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).
Nota: M4-FAULT-0 também é necessário como pré-requisito.

M4-ADFS-0

Licença para habilitar o recurso Active Directory Federation Services (ADFS) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).

M4-FIPS-0

Licença que permite habilitar os Padrões de Processamento de Informações Federais 140- 2 (conformidade com FIPS 140- 2 Nível 1) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou um gerenciador de rede de software (série NAE85 ou LCS85).

MS-SMP-6 Licença para habilitar o SMP em locais existentes.
M4-BACNETSC-0 Licença habilitando o BACnet/SC
1 Disponibilidade: O ADS-Lite-E está disponível para compra e uso na Europa e América Latina. Para obter informações sobre o NIE29, NIE39 e NIE49, entre em contato com a Johnson Controls® Systems Integration Services (SIS).
2 O OAS deve atender aos requisitos mínimos.