Informações de pedido e acessórios da série CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Página de catálogo de controladores Caixa VAV série CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedido da série CV

Número de código do produto

Descrição

M4 -CVM03050-0

Controlador de caixa VAV com sensor de transdutor de pressão diferencial (DPT) digital e atuador integrado.

Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

M4 -CVM03050-0P

Controlador de caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado.

Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

M4 -CVE03050-0P

Controlador de caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado.

Inclui comunicação BACnet/SC e BACnet/IP; 8 pontos (3 UI, 2 CO e 3 BO); relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

Nota: M4, , e M4, , são modelos que podem ser solicitados e estão em conformidade com os requisitos da Lei de Compra Americana.
Tabela 2. Acessórios da série CV (pedir separadamente)

Número de código do produto

Descrição

Módulos de expansão da série XPM

Consulte M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis.
Módulos de expansão da série IOM

Consulte Controladores de equipamento de campo do sistema Metasys e produtos relacionados – Boletim de produto (LIT-12011042) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis.

TL-CCT-0

Licença de ativação de software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) para um usuário

MS -FCP-0

Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamentos Metasys necessários para CCT

TL-CWCVT-0

Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet.

M4

Display do controlador local com display colorido de 8,9 cm (3,5 pol.) e um teclado de navegação

NS-ATV7003-0 Ferramenta de balanceamento de VAV portátil
Sensores de rede da série NS

Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos

NS-WALLPLATE-0 Placa de parede do sensor de rede

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ. Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis.

WRZ-SST-120

Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio (para uso com os sistemas WRZ e WRZ-7860 de 10mW de baixa potência)

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0

Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10mW). Consulte o Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso.

Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 72,2 cm (30 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65A13-0

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

MS-FIT100-0

Field Inspection Tool ou (FIT) é um dispositivo portátil com uma interface de usuário que é usada para testar e solucionar problemas do barramento de comunicação MS/TP RS-485 do protocolo BACnet que conecta os controladores de supervisão e os controladores de equipamentos às interfaces de ponto de campo.

O FIT pode ser usado para verificar a fiação do barramento MS/TP RS-485, bem como verificar as comunicações adequadas dos controladores de supervisão e dos controladores de equipamentos conectados ao barramento. O FIT pode ser usado tanto no Barramento FC quanto no Barramento SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP portátil para roteador MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de substituição do bloco de terminais de alimentação, Barramento FC e Barramento SA para produtos SNC das séries CG e CV e XPM . O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. 15 blocos de terminais no total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC das séries CG e CV e XPM . O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total.

ACC-CVDPT-0R

Sensor DPT de substituição com conexões farpadas para controladores VAV da série CV com placas Rev B, com código de data começando de RY12106 até o presente.

M4 F4-CVACT-0R Kit de substituição do conjunto do atuador para controladores da série CV M4 .