Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
M4 -CVM03050-0 |
Controlador de caixa VAV com sensor de transdutor de pressão diferencial (DPT) digital e atuador integrado. Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA. |
M4 -CVM03050-0P |
Controlador de caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado. Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA. |
M4 -CVE03050-0P |
Controlador de caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado. Inclui comunicação BACnet/SC e BACnet/IP; 8 pontos (3 UI, 2 CO e 3 BO); relógio de tempo real, entrada de 24 VCA. |
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
Módulos de expansão da série XPM |
Consulte M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis. |
Módulos de expansão da série IOM |
Consulte Controladores de equipamento de campo do sistema Metasys e produtos relacionados – Boletim de produto (LIT-12011042) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis. |
TL-CCT-0 |
Licença de ativação de software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) para um usuário |
MS -FCP-0 |
Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamentos Metasys necessários para CCT |
TL-CWCVT-0 |
Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet. |
M4 |
Display do controlador local com display colorido de 8,9 cm (3,5 pol.) e um teclado de navegação |
NS-ATV7003-0 | Ferramenta de balanceamento de VAV portátil |
Sensores de rede da série NS |
Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos. |
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos |
NS-WALLPLATE-0 | Placa de parede do sensor de rede |
Sensores de ambiente sem fio da série WRZ |
Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ. Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis. |
WRZ-SST-120 |
Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio (para uso com os sistemas WRZ e WRZ-7860 de 10mW de baixa potência) Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso. |
ZFR-HPSST-0 |
Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10mW). Consulte o Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso. |
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro |
Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT. Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).
|
Y64T15-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 72,2 cm (30 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2 |
Y65A13-0 |
Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2 |
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2 |
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2 |
MS-FIT100-0 |
Field Inspection Tool ou (FIT) é um dispositivo portátil com uma interface de usuário que é usada para testar e solucionar problemas do barramento de comunicação MS/TP RS-485 do protocolo BACnet que conecta os controladores de supervisão e os controladores de equipamentos às interfaces de ponto de campo. O FIT pode ser usado para verificar a fiação do barramento MS/TP RS-485, bem como verificar as comunicações adequadas dos controladores de supervisão e dos controladores de equipamentos conectados ao barramento. O FIT pode ser usado tanto no Barramento FC quanto no Barramento SA. |
TL-BRTRP-0 |
BACnet/IP portátil para roteador MS/TP |
ACC-TBKPWFCSA-0 |
Kit de substituição do bloco de terminais de alimentação, Barramento FC e Barramento SA para produtos SNC das séries CG e CV e XPM . O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. 15 blocos de terminais no total. |
ACC-TBKINOUT-0 |
Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC das séries CG e CV e XPM . O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total. |
ACC-CVDPT-0R |
Sensor DPT de substituição com conexões farpadas para controladores VAV da série CV com placas Rev B, com código de data começando de RY12106 até o presente. |
M4 F4-CVACT-0R | Kit de substituição do conjunto do atuador para controladores da série CV M4 . |