Especificações técnicas da série CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Página de catálogo de controladores Caixa VAV série CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Especificação técnica para controladores da série CV
Especificações Descrição

Requisitos de energia

24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), tensão de segurança extrabaixa (SELV) (Europa)

Consumo de energia

10 VA típico, 14 VA máximo1

Nota: Atualmente, o recurso de USB não é suportado.

Fonte de alimentação

Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 35 mA. Quantidade 1 – localizados nos terminais IN universais para dispositivos de entrada ativos (3 fios)

Condições ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Armazenamento: de - 40° C a 70° C (de - 40° F a 158° F)

Gerenciadores de rede

Modelos M4 : Todos os tipos de modelos de gerenciadores de rede

M4 F4-CVE03050-0P: Todos os tipos de modelo de gerenciador de rede na versão R9.0 ou posterior.

Protocolo de comunicações

Modelos M4 : BACnet MS/TP, N2, Zigbee sem fio também é compatível (em Barramento FC e para sensores) com hardware adicional.

M4 F4-CVE03050-0P: BACnet/SC ou BACnet/IP

Endereçamento de dispositivo para BACnet MS/TP

Endereço decimal configurado usando os três interruptores rotativos: endereços de dispositivo de controlador válidos 4- 127

Número de controlador para controlador Ethernet

Três interruptores rotativos para atribuir um número único para cada controlador para identificar fisicamente o controlador e relacioná-lo com os desenhos do edifício (números de controlador válidos 0-999)

Endereçamento de dispositivo para N2 Endereço decimal configurado usando os três interruptores rotativos: endereços de dispositivo de controlador válidos 1-253

Barramento de comunicações

Modelos M4 : BACnet MS/TP (padrão), N2. Os controladores da série CV oferecem suporte à funcionalidade sem fio para o barramento FC e para sensores com hardware adicional.

Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os controladores de equipamentos
Nota: Para obter mais informações, consulte o Barramento de comunicações MS/TP – Boletim técnico (LIT-12011034) .

M4 F4-CVE03050-0P:

BACnet/IP (padrão); BACnet/SC

Duas portas Ethernet, 10/100 Mbps, Conector RJ-45 de 8 pinos

Todos os modelos da série CV: Barramento SA de 4 fios entre o controlador do equipamento, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC (do controlador de equipamentos) para dispositivos de barramento

Processador

Microcontrolador RX64M Renesas de 32 bits

Memória

16MB de memória flash e 8MB de SDRAM

Fonte de alimentação de backup de relógio em tempo real

Quando a fonte de alimentação do controlador for desligada, o supercapacitor manterá a energia do relógio em tempo real integrado por um mínimo de 72 horas.

Capacidades de entrada e saída

3 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 0–600k ohms ou contato seco binário

2 – Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VDC ou 24 VAC Triac BO

3 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

Resolução de entrada universal (UI)/precisão de saída configurável (CO)

Modo de entrada analógica da UI: Resolução de 15 bits em UIs

Modo de saída analógica CO: 0–10 VCC ± 200 mV

Sensor diferencial de pressão de ar

Faixa: -2 pol. para 2 pol. H2O

Características de desempenho:

Precisão típica em condições ambientais de operação: +/- 0,5 % pol. Coluna de água em escala real

A precisão típica em pressão zero (nula) é +/- 0,0006 pol. coluna de água

Classificação do atuador

4 N m (35 lb·pol.) comprimento mínimo da haste = 44 mm (1-3 / 4 pol.) (se fornecido)

Terminações

Entradas/saídas: Terminal de parafuso conectável

Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 2 fios

Portas modulares FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

Nota: O Terminal de barramento FC e a Porta de barramento FC estão disponíveis apenas nos modelos CVM

Montagem

A montagem é feita na haste do damper usando um parafuso de fixação único e no duto com um parafuso de montagem único

Alojamento

Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; Autoextinguível

Aula de proteção: IP20 (IEC529)

Dimensões

(altura x largura x profundidade)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Centro do hub de saída para o centro do espaçador cativo: 135 mm (5-5/16 pol.)

Peso

0.69 kg (1.52 lb)

Conformidade

Estados Unidos:

Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia..

Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A.

Adequado para uso em outro espaço aéreo ambiental (plenums) de acordo com a Seção 300.22 (C) do National Electrical Code.

 

Canadá:

Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal.

Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa:

Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs.

Austrália e Nova Zelândia:

Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ.

 

BACnet Internacional: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) Revisão 18 do Protocolo de Controlador de Aplicação Avançada (B-AAC) lista BACnet do e certificado, baseado em ANSI/ASHRAE 135-2020

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não é responsável por danos resultantes de má aplicação ou má utilização dos seus produtos.

1 A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 60 VA adicionais (máximo).