Informações de modelos da série CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Página de catálogo de controladores Caixa VAV série CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabela 1. Informações da série CV, incluindo contagens de tipo de ponto
  F4-M4-CVM03050-0 F4-M4-CVM03050-0P F4-M4-CVE03050-0P
Protocolos de comunicação

Controlador MS/TP de caixa VAV (CVM) modelos: BACnet MS/TP, N2 ou Zigbee sem fio usando módulos complementares

Controlador Ethernet de caixa VAV (CVE) modelos: BACnet/SC ou BACnet/IP

Conectores modulares

Controlador MS/TP de caixa VAV (CVM) modelos: Portas modulares FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

Controlador Ethernet de caixa VAV (CVE) modelos: Porta de sensor de 6 pinos RJ-12

Tipos de ponto Sinais aceitos:
Entrada universal (UI)

Fonte de alimentação de 15 VCC (fornece fonte de corrente total de 35 mA)

Entrada analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Entrada analógica – modo resistivo (0–600k ohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2)

Entrada binária - Modo de contato seco mantido

3 3 3
Saída configurável (CO)

Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Saída binária – 24 VAC Triac

Sinal de saída analógica comum

Sinal de saída binária comum

2 2 2
Saída binária (BO) Saída binária – 24 VAC Triac 3 3 3
Atuador integrado Interna 1 1 1
Transdutor de pressão diferencial Interna 1 1 1
Potenciômetro de feedback integrado Interna Não Sim Sim
Barramento SA Suporta até 10 dispositivos de Barramento SA com fio, incluindo os módulos de E/S de expansão das séries XPM e IOM e até 4 sensores de rede da série NS.
Sensores WRZ Compatível com até 9 sensores WRZ ao usar a configuração do roteador sem fio da série ZFR Pro
Compatível com até 5 sensores WRZ ao usar a configuração wireless WRZ-78xx um para