Os controladores de equipamentos da série CV, que incluem os modelos CVM e CVE, são projetados para aplicações de caixa de volume de ar variável (VAV). Esses controladores são totalmente programáveis, mas também apresentam um conjunto de aplicações pré-carregadas, permitindo que esses controladores se tornem totalmente operacionais, selecionando a aplicação de caixa VAV apropriada usando o Gateway de Portal de Acesso Móvel (MAP) Gateway.
Os controladores da série CV incluem um atuador de damper integral e um sensor de transdutor de pressão diferencial (DPT) digital. Alguns modelos também apresentam um potenciômetro integral para detectar a posição real do damper da caixa VAV. Os controladores da série CV incluem um relógio em tempo real integral, que permite aos controladores monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores quando desconectados da rede do sistema Metasys . Esses controladores também se conectam facilmente aos sensores de rede com e sem fio para detecção de zona e temperatura do ar de descarga.
Os controladores CVE se comunicam usando os protocolos de comunicação BACnet Secure Connect (BACnet/SC) ou® BACnet/IP. Os controladores CVM podem ser trocados para usar o protocolo de comunicação BACnet MS/TP ou N2. Os controladores de equipamentos no modo de comunicação BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP são dispositivos compatíveis com a rede BACnet. É possível usar controladores executados no modo N2 para manter ou modernizar locais com controladores herdados da Johnson Controls®.