Recursos do SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo da SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de rede da série SNE
Recursos

SNE22000

SNE22001

SNE11000

SNE11001

SNE10500

SNE10501

SNE110L0

SNE110L1 1

Sucede Série NAE55 Série NAE45 Série NAE35 NAE45-Lite
Interfaces de comunicação
  • 1 Porta de Ethernet
  • 2 portas RS-485
  • 2 portas USB 2
  • 1 Porta de Ethernet
  • 1 Porta RS-485
  • 2 Portas USB2
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 600 150 60 110
Troncos máximos BACnet/IP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 200 100 50 10
Troncos máximos BACnet MS/TP 2 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco 100 100 50 100
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 64 64 50 64
Troncos máximos N2 2 1 1 N/A
Dispositivos N2 mapeados por tronco 100 100 50 N/A
Troncos máximos LonWorks 1 1 1 0
Dispositivos máximos LonWorks 255 127 127 0
Troncos máximos do Remote Field Bus 6 3 3 N/A
Dispositivos Johnson Controls máximos do Remote Field Bus por barramento 32 32 32 N/A
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 N/A
Objetos máximos no dispositivo 3 5000 2500 2500 2500
Tipos de servidores suportados
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A somente

Integrações suportadas

  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Barramento do Controlador de Campo (FC) BACnet MS/TP
  • Barramento N2
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta o barramento N2.
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta a interface de rede LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Painel de incêndio Zettler®
  • Arquitetura Unificada (UA) OPC
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support))
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface do usuário Site Management Portal (SMP)
1 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e selecionar filiais em regiões da África e do Oriente Médio.
2 Apenas os adaptadores de integração USB suportados funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não podem funcionar com o SNE.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.