Introdução - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo da SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

A série SNE de gerenciadores de rede é uma nova família de gerenciadores de rede Metasys. Os gerenciadores de rede são gerenciadores de supervisão baseados em Ethernet que conectam redes BAS a redes IP. Os gerenciadores de rede SNE sucedem a série NAE de gerenciadores de rede para promover a expansão e o aprimoramento dos recursos de controle de supervisão do Metasys.

Figura 1. Gerenciadores de rede SNE (modelo de exemplo SNE22001)

A série SNE de gerenciadores de rede desempenha uma função fundamental na arquitetura do sistema Metasys. Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo os seguintes controladores Metasys:

  • Controladores de equipamentos de uso geral da série CGM
  • Controladores de caixa VAV da série CVM
  • Controladores de equipamentos de campo das séries FEC e FAC
  • Controladores de caixa VAV da série VMA
  • Controladores de equipamentos terminais da série TEC
  • Controladores de equipamentos da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Esses dispositivos monitoram e controlam redes de dispositivos de automação de edifícios no nível de campo, incluindo equipamentos HVAC, iluminação, segurança e equipamentos de proteção contra incêndio. Entre uma ampla gama de recursos, os gerenciadores de rede fornecem programação de controle de edifícios, gerenciamento de alarmes e eventos, gerenciamento de energia, troca de dados, armazenamento e gerenciamento de dados históricos e lógica de controle personalizada.

Os gerenciadores de rede incluem uma interface de usuário incorporada chamada Site Management Portal (SMP), que fornece navegação e operação do sistema usando conexões de navegador da Web. A proteção por senha, o controle de acesso de permissão e as práticas recomendadas de segurança de TI protegem os gerenciadores de rede contra acesso não autorizado. Além disso, os SNEs na Versão 11.0 são compatíveis com FIPS 140-2 Nível 1 e certificados pelo National Institute of Standards and Technology (NIST). O Federal Information Processing Standard (FIPS) -140-2 é um padrão de cibersegurança do governo dos Estados Unidos que aprova módulos/algoritmos criptográficos usados para criptografia.

Além de fornecer monitoramento e controle de equipamentos abrangentes em geral, os gerenciadores de rede também oferecem recursos especializados por série e modelo para atender a uma variedade de requisitos de aplicação. Esses modelos estão disponíveis (onde x = 0 ou 1):

  • SNE2200x-0: sucede a série NAE55 de gerenciadores de rede.

  • SNE1100x-0: sucede a série NAE45 de gerenciadores de rede.

  • SNE1050x-0: sucede a série NAE35 de gerenciadores de rede.

  • SNE110Lx-0: sucede a série NAE45-Lite de gerenciadores de rede.