Informações para pedidos de acessórios - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo da SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabela 1. Informações de pedidos de acessórios SNE

Número de código do produto ou número do modelo do fornecedor

Descrição

AS-XFR100-1

Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano.

ACC-PWRKIT-1E24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptador USB para RS-232. Testado e qualificado para uso no SNE.

1 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNE.