Informações para pedidos de acessórios de integração de terceiros - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo da SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabela 1. Informações para pedidos de acessórios Modbus

Número de código do produto

Descrição

IU-9100-8401 (Europa)

Conversor RS232 para RS485, 230 VAC

IU-9100-8404 (Europa) ou BM485-CIP (América do Norte)

Conversor RS232 para RS485, 24 VAC

Nota: Para o mercado europeu, solicite esse acessório em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center. Para o mercado norte-americano, solicite esse acessório da duTec (http://www.interfaceconverter.com ou 1-800-248-1632); especifique o fornecedor Nº 290904.
Tabela 2. Informações de pedidos de acessórios M-Bus

Número de código do produto

Descrição

SIS-MBUSSCLL-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 230 VAC (conexão IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC

SIS-MBUSRPLH-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 230 VAC

INT-DX-KAB01

Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptador Mikro-Master USB–to–M-Bus para até 10 dispositivos M-Bus
Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
Tabela 3. Informações de pedidos de acessórios KNX

Número de código do produto

Descrição

SIS-KNXNIXL-0E

Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede

SIS-KNXNRXL-0E

Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha

Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center.