Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
IU-9100-8401 (Europa) |
Conversor RS232 para RS485, 230 VAC |
IU-9100-8404 (Europa) ou BM485-CIP (América do Norte) |
Conversor RS232 para RS485, 24 VAC |
Nota: Para o mercado europeu, solicite esse acessório em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center. Para o mercado norte-americano, solicite esse acessório da duTec (http://www.interfaceconverter.com ou 1-800-248-1632); especifique o fornecedor Nº 290904.
|
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0 |
SIS-MBUSNCLL-0E |
Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP) |
SIS-MBUSNCLH-0E |
Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 230 VAC (conexão IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC |
SIS-MBUSRPLH-0E |
Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 230 VAC |
INT-DX-KAB01 |
Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E |
MR003USB | Adaptador Mikro-Master USB–to–M-Bus para até 10 dispositivos M-Bus Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
|
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
SIS-KNXNIXL-0E |
Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede |
SIS-KNXNRXL-0E |
Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha |
Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls Essen Distribution Center.
|