Número de código do produto ou número do modelo do fornecedor |
Descrição |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
AS-XFR010-1 |
Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu. |
ACC-USBLON-0 1 |
Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNE. |
ACC-USBRS232-01 |
Adaptador USB para RS-232. Testado e qualificado para uso no SNE. |
1 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNE.